Belysningssystemet ska antingen vara TrueLine från Philips eller uppfylla följande kriterier:Armatur för infälld montering med ENEC-certifiering. Belysningen ska uppfylla kontorsstandarden med bländningsbedömning enligt UGR-klassning (EN 12464-1) < 19. Lämplig för arbetsstationer enligt EN 12464-1 via begränsad ljusstyrka L ≤ 3000 cd/2 för all-round spridningsvinkel över 65°. Belysningen ska ha kupa med diffus linsoptik och symmetriskt begränsad bred ljusfördelning tillverkad av PMMA-material. Belysningssystemet bör också ha en livslängd på 50 000 timmar L90 med 5 års tillverkargaranti. Det måste finnas ett urval av ljusflöden mellan 1 500 lm och 5 000 lm att välja mellan för tillval av produktlängder och systemeffektivitet upp till 174 lm/W. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. När armaturen väljs med ett uppkopplat system bör den ha uppgraderbara integrerade sensorer och/eller trådlösa drivdon för datainsamling, närvaro, dagsljusreglering och vägledning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna ska även ha antingen snabbkontakter eller Wieland-kopplingar för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset bör vara robust och tillverkat av stål och färgen ska vara vit (RAL 9003). Belysningssystemet bör också ha en livslängd på 50 000 timmar L90 med 5 års tillverkargaranti. Det måste finnas ett urval av ljusflöden mellan 1 500 lm och 5 000 lm att välja mellan för tillval av produktlängder och systemeffektivitet upp till 150 lm/W. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. När armaturen väljs med ett uppkopplat system bör den ha uppgraderbara integrerade sensorer och/eller trådlösa drivdon för datainsamling, närvaro, dagsljusreglering och vägledning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna ska även ha antingen snabbkontakter eller Wieland-kopplingar för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset bör vara robust och tillverkat av stål och färgen ska vara vit (RAL 9003). Det ska uppfylla säkerhetsklass (EN 61140): I, kapslingsklass (DIN EN 60529): IP20, slagtålighetsnivå enligt IEC 62262: IK03, testtemperatur för glödtrådsest enligt IEC 60695-2-11: 650°C. Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-förordningar och produktsäkerhetslagstiftningen och är CE-märkt. Produkten måste även vara återvinningsbar och ha miljövarudeklaration från tillverkaren. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.39, 0.38) SDCM <3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Värdetrappa: Specifikation; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 3 400 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 173 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans färg: 840 neutralvit; Optiktyp: Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden; Armaturens ljusfördelning: 120°; Enhetlig bländmärkning: 19; Indirekt bländning: L65≤3000 cd/m²; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 19 A; Ingåendetid: 200 ms; Effekt: 19,6 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 21; Lämplig för slumpmässig brytning: Nej; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Kopplingstyp: Wieland; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning; Styrgränssnitt: Trådlös; Konstant ljusflöde: Nej; DALI-typ: DALI-2™, D4i™; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Inbyggd styrning: Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor; Armaturhusets material: Stål; Material i reflektor: Stål; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polymetylmetakrylat (PMMA); Fixation material: Rostfritt stål; Armaturhusets färg: Vit; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Frostad; Total längd: 1 197 mm; Total bredd: 75 mm; Total höjd: 90 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 90 x 75 x 1197 mm ; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK03 | 0.3 J; Montering: Infällt montering; Nettovikt: 2,600 kg; Central nödbelysning: Ja; Nödbelysning: DC-driven central nödbelysning; Driftläge för nödbelysning: Underhållsbar; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; FIRE_SAFETY_SE: TP(b) diffuser flammability class; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Omgivningstemperatur: +10 till +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; Display Name Product: RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): RC530B 34S/UE840 SEIA W8L120 VPC U4 W3SC; Full EOC: 872016963432900; Orderkod som visas (endast B2B): 910505105963; Materialnummer (12NC): 910505105963; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169634329; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8720169634329; Produktfamiljskod: RC530B | TrueLine Recessed OC; (c) Signify