A Philips TrueLine megoldását vagy az alábbi feltételeknek megfelelő világítástechnikai rendszert kell használni: Felfüggesztve szerelhető lámpatest ENEC-tanúsítvánnyal. A lámpatesteknek meg kell felelniük az irodai szabványoknak (EN 12464-1), 19-es UGR-értékkel kell < rendelkezniük. Meg kell felelnie a munkaállomásokhoz az EN 12464-1 szabvány szerint, korlátozott fényerősséggel (L ≤ 3000 cd/2), 65°-os sugárzási szög mellett. A világításnak PMMA anyagból készült, szimmetrikusan korlátozott, széles fényeloszlású, szórt lencsés optikai burával kell rendelkeznie. A világítási rendszernek 50 000 órás L90-es élettartamot is biztosítania kell, 5 év gyártói garanciával. Rendelkezésre kell állnia 700 lm és 11 000 lm közötti fényáramcsomagoknak a különböző termékhosszok és rendszerhatásfokok esetében, legfeljebb 174 lm/W értékig. Villogásmentes vezérlőkkel kell rendelkeznie, amelyek választhatóan be- és kikapcsolást, DALI-vezérlést vagy beépített vezeték nélküli csatlakozást biztosítanak. A csatlakoztatott rendszerrel rendelkező lámpatestnek bővíthető integrált érzékelőkkel és/vagy vezeték nélküli meghajtókkal kell rendelkeznie az adatgyűjtéshez, a foglaltsághoz, a nappali fény szabályozásához és az útkereséshez. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia az opcionális vészvilágításnak. A lámpatesteknek gyorscsatlakozóval is rendelkezniük kell a gyors telepítés érdekében. A LED-eknek magas, 90-es színvisszaadási indexszel és alacsony, <3-as SDCM-mel kell rendelkezniük. A világítástechnikai rendszer további előírt jellemzői a +10 és +40 ºC közötti üzemi hőmérséklet, a +25 ºC-os környezeti hőmérséklet (Tq) elviselése, a kapcsolóberendezések pedig 5%-ban hibásodhatnak meg 50 000 órás átlagos hasznos élettartam mellett. A ház legyen erős, készüljön acélból, színe pedig legyen fehér (RAL 9003) vagy fekete (RAL 9004), vagy legyen galvanizált alumínium felületű. A következő feltételeknek kell megfelelnie: biztonsági osztály (EN 61140): I; IP-védelmi szint (DIN EN 60529): IP20; ütközésállósági szint (IEC 62262): IK03; izzóhuzalos teszt tesztelési hőmérséklete (IEC 60695-2-11): 650 °C. A lámpatest megfelel a vonatkozó EU-előírások és a termékbiztonsági jogszabályok alapvető követelményeinek, és CE jelzéssel rendelkezik. Ezenkívül a terméknek újrahasznosíthatónak kell lennie, és rendelkeznie kell a gyártó EPD-nyilatkozatával. Fényáram-tolerancia: +/-10%; Kezdeti színérték: (0.38, 0.38) SDCM <3; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 0,1 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L80; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Értéklétra: Jellemzők; Jótállási idő: 5 év; Fényáram: 3 600 lm; Telített vörös (R9): >50; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 136 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): >90; A fényforrás sugárzási szöge: 120 fok; A fényforrás színe: 940 semleges fehér; Az optika típusa: Széles sugárzási szög; Lámpatest fényeloszlása: 80°; Egységesített káprázási besorolás (CEN): 19; Közvetett káprázás: L65≤3000 cd/m²; Bemeneti feszültség: 220–240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Induló áramlökés: 19,4 A; Indulási idő: 200 ms; Teljesítmény: 26,5 W; Teljesítménytényező (tört): 0.90; Csatlakoztatás: 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat; Kábel: 1,5 m-es kábel, 5 pólusú, gyorscsatlakozóval; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 18; Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem; IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály; Szabályozható: Igen; Előtét/tápegység/transzformátor: Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz; Vezérlőfelület: DALI; Állandó fénykibocsátás: Nem; DALI típus: D4i™, DALI-2™; Maximális szabályozási szint: 1%; Csatlakoztathatóság: Interact Ready; Ház anyaga: Alumínium; Reflektor anyaga: -; Optikai anyag: Poli(metil-metakrilát); Optikai búra/lencse anyaga: Polimetil-metakrilát; Rögzítőanyag: Rozsdamentes acél; Ház színe: Fehér; Optikai búra/lencse bevonata: Opál; Teljes hossz: 1 130 mm; Teljes szélesség: 55 mm; Teljes magasság: 88 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 88 x 55 x 1130 mm ; Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK03 | 0,35 J megerősített; Rögzítés: Függesztőkészlet, 2 huzalos; Nettó tömeg: 3,400 kg; Központi vészvilágítás: Igen; Vészvilágítás: Egyenáramú központi vészvilágítás; Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s; Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; FIRE_SAFETY_UK: TP(b) diffuser flammability class; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Villogás (PstLM): 1; Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4; Környezeti hőmérséklet-tartomány: +10 – +40 °C; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; Javítási kategória: C javítási osztály, a lámpatest meghajtóját szerviztechnikus kicserélheti. A szétszerelés és az összeszerelés során különös gondossággal kell eljárni, és speciális szerszámokra lehet szükség. Az alkatrészek és a dokumentáció meghatározott ideig érhető el.; GWP összes A1-A3 (CO2eq) az EPD-ben: 84,2 kg CO₂e; A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya: 10,7 %; A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya: 63 %; Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh); Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh)); Display Name Product: SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH; Full EOC: 871951497251300; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 97251300; Cikkszám (12NC): 910505106156; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8719514972513; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8719514972513; Termékcsalád kódja: SP532P | TrueLine DIRECT/INDIRECT OC; (c) Signify