Belysningssystemet skal være TrueLine fra Philips, eller alternativt skal det svare til følgende kriterier: Armature til nedhængt anvendelse med ENEC-certificering. Belysningen skal være kontoregnet med blændingsevaluering i henhold til UGR-klassificering (EN 12464-1) < 19. Velegnet til arbejdsstationer i henhold til EN 12464-1 via begrænset luminans L ≤ 3000 cd/2 til strålevinkel over 65° hele vejen rundt. Belysningen skal have diffust linseoptisk afskærmning med symmetrisk begrænset bred lysfordeling lavet af PMMA-materiale. Belysningssystemet skal også tilbyde en levetid på 50.000 timer ved L90 med 5 års producentgaranti. Der skal være et udvalg af lumenpakker mellem 700 lm og 11000 lm at vælge imellem for at opnå en bred vifte af produktlængder og systemeffektivitet på op til 174 lm/W. Det bør omfatte et udvalg af flimmerfri drivere såsom On/Off, DALI-kontrol og integreret trådløs forbindelse. Når armaturet vælges sammen med et tilsluttet system, skal den kunne opgraderes med integrerede sensorer og/eller trådløse drivere til dataindsamling, belægning, dagslysregulering og vejvisning. Derudover skal valgfri nødbelysning være tilgængelig. Armaturerne skal også have lynkoblinger, så de kan monteres hurtigt. LED'erne skal have en høj Ra-værdi på 90 og en lav SDCM på <3. Yderligere karakteristika ved det påkrævede belysningssystem inkluderer en driftstemperatur på +10 til +40ºC, en ydeevne omgivende temperatur (Tq) på +25ºC, en fejlrate på kontrolgear på 5 % ved median brugstid på 50.000 timer. Armaturhuset skal være solidt og lavet af stål, og farven skal være hvid (RAL 9003) eller sort (RAL9004) eller anodiseret aluminium-finish. Den skal overholde sikkerhedsklasse (EN 61140): I, beskyttelsesklassificering (DIN EN 60529): IP20, slagfasthedsniveau i overensstemmelse med IEC 62262: IK03, testtemperatur for trådglødetest i overensstemmelse med IEC 60695-2-11: 650 °C. Armaturet overholder de grundlæggende krav i gældende EU-regler og produktsikkerhedslovgivning og bærer CE-symbolet. Derudover skal produktet være genanvendeligt og have en EPD-erklæring fra producenten Lysstrømstolerance: +/-10%; Indledende kromaticitet: (0.43, 0.40) SDCM <3; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 0,1 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L90; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L80; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Service-kode: Ja; Værditrappe: Specifikation; Garantiperiode: 5 år; Lysstrøm: 5.000 lm; Mættet rød (R9): >50; Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 133 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): >90; Lyskildens strålevinkel: 120 °; Lyskildefarve: 930 Varm hvid; Optiktype: Bred strålevinkel; Armatur til lysstrålespredning: 80°; Unified Glare Rating – CEN: 19; Indirekte blænding: L65≤3000 cd/m²; Indgangsspænding: 220 til 240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 25 A; Starttid: 230 ms; Effekt: 37,5 W; Effektfaktor (brøk): 0.90; Tilslutning: Push‑in-stik, 5-polet; Kabel: 1,5 m kabel med push-in-stik, 5-polet; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 12; Velegnet til tilfældigt skift: Nej; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I; Dæmpbar: Ja; Driver/strømforsyning/transformer: Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning; Lysstyringssystem: DALI; Konstant lysudbytte: Nej; Maksimalt dæmpningsniveau: 1%; Tilslutning: Interact Ready; Materiale for lampehus: Aluminium; Reflektormateriale: -; Optikmateriale: Polymetylmetakrylat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Polymetylmetakrylat; Fikseringsmateriale: Rustfrit stål; Farve på armaturhus: Hvid; Optikafskærmning/objektivfinish: Matteret; Samlet længde: 2.253 mm; Samlet bredde: 55 mm; Samlet højde: 88 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 88 x 55 x 2253 mm ; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20 | Fingerbeskyttelse; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK03 | 0,35 J, forstærket; Montering: Ophængningssæt, 2 ledninger; Nettovægt: 5,400 kg; Centraliseret nødbelysning: Ja; Nødbelysning: DC-styret central nødbelysning; Glødetrådstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s; Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; EU RoHS-godkendt: Ja; FIRE_SAFETY_UK: TP(b) diffuser flammability class; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Flimmerværdi (PstLM): 1; Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4; Omgivelsestemperaturområde: +10 til +40 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Reparationsklasse: Reparationsklasse C – denne lampes driver kan udskiftes af en servicetekniker. Der kræves særlig omhu under demontering og montering, og der kan være behov for specifikke værktøjer. Dele og dokumentation er tilgængelige i en periode.; Display Name Product: SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH; Full EOC: 871951497295700; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 910505106203; Materialenummer (12NC): 910505106203; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8719514972957; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8719514972957; Produktseriekode: SP530P | TrueLine DIRECT OC; (c) Signify