Valaistusjärjestelmän on oltava Philipsin TrueLine tai vaihtoehtoisesti sen on täytettävä seuraavat kriteerit: Ripustettava valaisin, ENEC-sertifioitu. Valaistuksen tulee olla toimistoyhteensopiva, ja sen häikäisytason on oltava UGR-luokituksella (EN 12464-1) < 19. Soveltuu työpisteisiin standardin EN 12464-1 mukaisesti rajoitetulla luminanssilla L ≤ 3 000 cd/2 keilakulman ollessa yli 65° joka suuntaan. Valaistuksessa tulee olla PMMA-materiaalista valmistettu hajavalo-optiikka, jossa on symmetrisesti rajoitettu laaja valonjako. Valaistusjärjestelmän tulee myös tarjota 50 000 tunnin käyttöikä (L90) valmistajan myöntämällä 5 vuoden takuulla. Valittavana on oltava 700–11 000 lm:n valovirta sekä monipuoliset vaihtoehdot tuotepituuksia ja järjestelmän tehokkuuksia 174 lm/W -arvoon saakka. Järjestelmän tulee tukea liitäntälaitetta, joka ei aiheuta valon välkkymistä, kuten On/Off-, DALI- tai integroitu langaton ohjaus. Jos valaisin yhdistetään älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, sen tulee olla päivitettävissä integroiduilla sensoreilla ja/tai langattomilla liitäntälaitteilla tiedonkeruuta, läsnäoloa, päivänvalon säätelyä ja paikannusta varten. Lisäksi turvavalaistus on oltava saatavilla lisävarusteena. Valaisimissa tulee olla myös pikaliittimet nopean asennuksen varmistamiseksi. Värintoistoindeksin on oltava 90 ja värivastaavuuden keskihajonnan (SDCM) enimmillään <3. Muita valaistusjärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia ovat käyttölämpötila +10...+40 °C, suorituskyvyn varmistava ympäristön lämpötila (Tq) +25 °C ja ohjauslaitteen vikaantumisaste 5 % keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana. Rungon on oltava tukeva ja teräksestä valmistettu. Värin tulee olla valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL9004) tai pinnoitteen eloksoitua alumiinia. Sen tulee täyttää turvallisuusluokka (EN 61140) I, suojausluokitus (DIN EN 60529) IP20, iskunkestävyystaso (IEC 62262) IK03 ja hehkulankatesti (IEC 60695-2-11) 650 °C. Valaisin täyttää sovellettavien EU-säädösten ja tuoteturvallisuuslainsäädännön perusvaatimukset ja siinä on CE-merkintä. Lisäksi tuotteen tulee olla kierrätettävissä, ja sillä on oltava valmistajan EPD-ympäristöseloste Valovirran toleranssi: +/-10%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.43, 0.40) SDCM <3; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 0,1 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L90; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L80; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Huoltotunniste: Kyllä; Arvoasteikko: Räätälöitävä; Takuuaika: 5 vuotta; Valovirta: 3 800 lm; Kyllästetty punainen (R9): >50; Värilämpötila (nim.): 3000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 136 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): >90; Valonlähteen keilakulma: 120 °; Valonlähteen väri: 930 Warm white; Optiikan tyyppi: Leveä valokeila; Valaisimen valokeila: 80°; Häikäisyindeksi CEN: 19; Epäsuora häikäisy: L65≤3000 cd/m²; Tulojännite: 220–240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 19,4 A; Kytkentäaika: 200 ms; Teho: 28 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.90; Liitäntä: 5-napainen pistoliitin; Kaapeli: Kaapeli 1,5 m ja pistoliitin, 5-napainen; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 12; Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Ei; Suojausluokka IEC: Suojausluokka I; Himmennettävä: Kyllä; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen; Ohjauskäyttöliittymä: DALI; Jatkuva valontuotto: Ei; Enimmäishimmennystaso: 1%; Yhteydet: Interact Ready; Rungon materiaali: Alumiini; Heijastimen materiaali: -; Optiikan materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Kiinnitysmateriaali: Ruostumaton teräs; Kotelon väri: Alumiini; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Frosted; Kokonaispituus: 2 811 mm; Kokonaisleveys: 55 mm; Kokonaiskorkeus: 88 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 88 x 55 x 2811 mm ; Suojausluokan koodi: IP20 | Kosketussuojattu; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK03 | 0.35 J Vahvistettu; Asennus: Ripustusvaijeri, 2 vaijeria; Nettopaino: 6,500 kg; Keskusakustollinen turvavalaistus: Kyllä; Turvavalaistus: Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö; Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s; Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC-merkintä; Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; FIRE_SAFETY_UK: TP(b) diffuser flammability class; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Välkyntäarvo (PstLM): 1; Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4; Ympäristön lämpötila: +10...+40 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Unclassified; Korjausluokka: Korjausluokka C. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen. Purkamisen ja kokoamisen aikana on oltava erityisen varovainen, ja siihen saatetaan tarvita erikoistyökaluja. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla tietyn ajan.; Display Name Product: SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU; EOC-koodi: 871951497305300; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910505106208; Tuotekoodi (12NC): 910505106208; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8719514973053; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8719514973053; Tuoteperheen koodi: SP530P | TrueLine DIRECT OC; (c) Signify