Lyssystemet må være TrueLine fra Philips, eller alternativt må systemet har disse kriterier: Armatur for hengende montering med ENEC-sertifisering. Belysningen bør være kontorkompatibel med blendingsvurdering i henhold til UGR-vurdering (EN 12464-1) < 19. Egnet for arbeidsstasjoner i henhold til EN 12464-1 via begrenset luminans L ≤ 3000 cd/2 for strålevinkel over 65° hele veien rundt. Belysningen skal ha diffuserende linseoptikk med symmetrisk, begrenset bredstrålet lysfordeling laget av PMMA-materiale. Lyssystemet skal også tilby en levetid på 50 000 timer L90 med 5 års garanti fra produsenten. Det må være et utvalg av lumenpakker mellom 700 lm og 11 000 lm å velge mellom for et bredt utvalg av produktlengder og systemeffektivitet på opptil 174 lm/W. Den bør inkludere et utvalg av flimmerfrie drivere som On/Off, DALI-kontroll og integrert trådløs tilkobling. Armaturen som velges til det tilkoblede systemet, må ha oppgraderbare sensorer og/eller trådløse drivere for datainnsamling, bevegelsesdeteksjon, dagslystilpasning og skilting. I tillegg skal valgfri nødbelysning være tilgjengelig. Armaturene skal også ha hurtigkoblinger for å sikre rask montering. LED-lysene må ha en høy CRI på 90 og en lav SDCM på <3. Andre egenskaper ved det påkrevde belysningssystemet inkluderer en driftstemperatur på +10 til +40 ºC, en omgivelsestemperatur (Tq) på +25 ºC og en feilrate for forkoblingsutstyret på 5 % ved en median brukstid på 50 000 timer. Innfatningen skal være robust og laget av stål, og fargen må være hvit (RAL 9003) eller sort (RAL 9004) eller en finish i anodisert aluminium. Systemet skal være i samsvar med sikkerhetsklasse (EN 61140): I, beskyttelsesgrad (DIN EN 60529): IP20, støtmotstandsnivå i henhold til IEC 62262: IK03, testing av temperatur på trådglødetest i henhold til IEC 60695-2-11: 650 °C. Armaturen overholder de grunnleggende kravene i gjeldende EU-forskrifter og produktsikkerhetslovgivning og bærer CE-symbolet. I tillegg må produktet være resirkulerbart og ha EPD-erklæring fra produsenten Lysstrømstoleranse: +/-10%; Innledende kromatisitet: (0.43, 0.40) SDCM <3; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 0,1 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L90; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L80; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Verditrapp: Spesifikasjon; Garantiperiode: 5 år; Lysytelse: 3 800 lm; Mettet rød (R9): >50; Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 136 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): >90; Lyskjeglevinkel for lyskilde: 120 grad(er); Lyskildefarge: 930 varmhvit; Optikktype: Bredstrålet; Lysstrålespredning fra armatur: 80°; Blendingstall CEN: 19; Indirekte gjenskinn: L65≤3000 cd/m²; Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 19,4 A; Innløpstid: 200 ms; Effektforbruk: 28 W; Effektfaktor (brøk): 0.90; Tilkobling: Push-in-kobling, 5-pols; Kabel: Kabel 1,5 m med push in-kobling, 5-pols; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 12; Egnet for tilfeldig veksling: Nei; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Kan dimmes: Ja; Driver/strømenhet/transformator: Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning; Kontrollgrensesnitt: DALI; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; DALI Type: D4i™, DALI-2™; Maksimalt dimmenivå: 1%; Tilkobling: Interact Ready; Innfatningsmateriale: Aluminium; Reflektormateriale: -; Optisk materiale: Polymetylmetakrylat; Optisk deksel/linsemateriale: Polymetylmetakrylat; Fixation material: Rustfritt stål; Innfatningsfarge: Aluminium; Optisk deksel/linsefinish: Matt; Total lengde: 2 811 mm; Total bredde: 55 mm; Total høyde: 88 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 88 x 55 x 2811 mm ; Ingress beskyttelseskode: IP20 | Fingerbeskyttet; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK03 | 0,35 J armert; Montering: Opphengstråd, 2-tråds; Nettovekt: 6,500 kg; Sentral nødbelysning: Ja; Nødbelysning: DC drevet sentral nødlys; Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; I samsvar med EU RoHS: Ja; FIRE_SAFETY_NO: TP(b) diffuser flammability class; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; Flimmerverdi (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 0,4; For omgivelsestemperaturer mellom: +10 til +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse C, driveren til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Spesiell forsiktighet kreves under demontering og montering, og spesifikke verktøy kan være nødvendig. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en periode.; Display Name Product: SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU; Full EOC: 871951497305300; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910505106208; Materialenummer (12NC): 910505106208; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8719514973053; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8719514973053; Produktseriekode: SP530P | TrueLine DIRECT OC; (c) Signify