Valaistusratkaisun tulee olla Signifyn Pierlite Vandaprime tai vaihtoehtoisesti sen tulee täyttää seuraavat kriteerit: Valaisimilla on vähintään 5 vuoden valmistajan myöntämä takuu. Valonlähteen värintoistoindeksin tulee olla CRI80 ja SDCM-arvon alle 3. Ratkaisun tulee tarjota monia eri valonjakoja, mukaan lukien opaali, kapea, leveä ja erittäin leveä, sekä 3 000 K:n ja 4 000 K:n värilämpötilavaihtoehdot. Valaisimessa tulee olla IP66- ja IK10-luokitukset. Ratkaisussa tulee olla jopa 150 lm/W:n valotehokkuus ja jopa 10 000 lm:n valovirta. Valaisimen nimellisen hyötykäyttöiän tulee olla 100 000 h (L85), ja liitäntälaitteen vikatiheyden tulee olla alle 5 %. Valaistusratkaisu tulee olla mahdollista asentaa seinään, kattoon ja putkirakenteisiin, ja sen tulee sopia sisä- ja ulkokäyttöön. DALI-ohjauksen tulee olla saatavilla tilauksesta. Valaistusratkaisun tulee olla kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu, mikä takaa pienemmät ympäristövaikutukset. Liitäntälaitteen, LED-moduulien ja linssien vaihtaminen tulee olla mahdollista hyötykäyttöiän pidentämiseksi. Valaisin- ja varaosatietoihin tulee olla mahdollista päästä käsiksi digitaalisilla työkaluilla, kuten Signify Service tagilla. Nämä määritykset takaavat kestävän, tehokkaan ja pitkälle tulevaisuuteen toimivan valaistusratkaisun ja tekevät Pierlite Vandaprime waterproofista erinomaisen valinnan vaativiin käyttökohteisiin. Valovirran toleranssi: +/-5%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.382, 0.378); Energiankulutuksen toleranssi: +/-15%; SDCM: SDCM≤3; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 10 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L95; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L90; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Huoltotunniste: Kyllä; Arvoasteikko: Räätälöitävä; Takuuaika: 5 vuotta; Valovirta: 4 200 lm; Värilämpötila (nim.): 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 140 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): 80; Valonlähteen keilakulma: 116 °; Valonlähteen väri: 840 Neutral white; Optiikan tyyppi: Leveä valokeila; Valaisimen valokeila: 110° x 110°; Häikäisyindeksi CEN: 19; Tulojännite: 220/240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 18,7 A; Kytkentäaika: 0,195 ms; Teho: 30 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.98; Liitäntä: 5-napainen pistoliitin; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 32; Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Ei sovellettavissa; Suojausluokka IEC: Suojausluokka I; Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali): Ylijännitesuojaus 6 kV asti kV; Läpijohdotus: -; Harmoninen kokonaissärö: 6,5 %; Liitintyyppi: PUSH-IN | Työnnettävä; Himmennettävä: -; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off); Jatkuva valontuotto: Ei; Integroitu ohjaus: -; Valokenno: -; Rungon materiaali: Painevalettu alumiini, LM6-seoslaatu (EN AC-44300); Heijastimen materiaali: -; Optiikan materiaali: Polykarbonaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti; Kiinnitysmateriaali: Teräs; Kotelon väri: Harmaa; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaispituus: 700 mm; Kokonaisleveys: 138 mm; Kokonaiskorkeus: 114 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 114 x 138 x 700 mm ; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä; Räjähdysvaarallisuusluokka: -; Asennus: Kiinnike; Nettopaino: 5,300 kg; Keskusakustollinen turvavalaistus: Ei; Turvavalaistus: -; Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s; Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: -; Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Välkyntäarvo (PstLM): 0,45; Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,07; Ympäristön lämpötila: -20...+45 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Unclassified; Korjausluokka: Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.; Display Name Product: VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR SRG6 PI5; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR SRG6 PI5; EOC-koodi: 872110339291600; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910505106487; Tuotekoodi (12NC): 910505106487; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8721103392916; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8721103392916; Tuoteperheen koodi: VX200C | 90029520B37314520; (c) Signify