Belysningssystemet skal være CoreLine Waterproof fra Philips, eller alternativt skal det opfylde følgende kriterier: Belysningssystemet skal være ENEC-certificeret. Det skal have en 5-års producentgaranti. Belysningssystemet bør også have en levetid på 100.000 timer L80. Den bør omfatte DALI-styring og integreret trådløs forbindelse. Derudover skal valgfri nødbelysning være tilgængelig. Armaturerne skal have en effekt på mindst 160 lm/W. Systemet skal tilbyde et bredt udvalg af muligheder, herunder L600/1200/1500, op til 120000 lm, 4000K. LED'erne skal have et højt farvegengivelsesindeks (CRI) på 80 og en lav SDCM på <3. Armaturer skal være nemme at installere og kunne forbindes til el uden værktøj. Alternativt skal der tilbydes 1- og 3-faset ledningsføring samt vandtæt eksternt stik. Lysstrømstolerance: +15%/-5%; Indledende kromaticitet: (0.38, 0.37) SDCM<3; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L90; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L80; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Garantiperiode: 5 år; Lysstrøm: 3.400 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 158 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskildefarve: 840 Neutral hvid; Optiktype: Symmetrisk; Armatur til lysstrålespredning: 110°; Unified Glare Rating – CEN: 25; Indgangsspænding: 220-240 V; Linjefrekvens: 0/50/60 Hz; Startstrøm: 24,5 A; Starttid: 0,136 ms; Effekt: 21,5 W; Effektfaktor (brøk): 0.95; Tilslutning: Push‑in-stik, 5-polet; Kabel: -; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 35; Velegnet til tilfældigt skift: Ja; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I; Ledningsgennemføring: Ledningsføring, 3-faset; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk); Konstant lysudbytte: Nej; Materiale for lampehus: Polykarbonat; Reflektormateriale: Stål; Optikmateriale: Polykarbonat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat; Fikseringsmateriale: Rustfrit stål; Farve på armaturhus: Grå; Optikafskærmning/objektivfinish: Klar; Samlet længde: 1.535 mm; Samlet bredde: 80 mm; Samlet højde: 76 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 76 x 80 x 1535 mm ; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK08 | 6 J; Nettovægt: 1,760 kg; Centraliseret nødbelysning: Nej; Nødbelysning: Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør); Glødetrådstest: Temperatur 850 °C, varighed 30 s; Mærke for brændbarhed: Til montering på letantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4; Omgivelsestemperaturområde: -20 °C til 40 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Reparationsklasse: Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.; Display Name Product: WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Full EOC: 872110335979700; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 910505106533; Materialenummer (12NC): 910505106533; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8721103359797; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 9; EAN/UPC – kasse: 8721103348746; (c) Signify