Le système d'éclairage doit être étanche CoreLine de Philips ou, à défaut, il doit répondre aux critères suivants : le système d'éclairage doit être certifié ENEC. Il sera accompagné d'une garantie constructeur de 5 ans. Le système d'éclairage doit également offrir une durée de vie de 100 000 heures L80. Il devrait inclure une commande DALI et une connectivité sans fil intégrée. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent présenter une efficacité d'au moins 160 lm/W. Le système doit offrir un large choix d'options, notamment L600/1200/1500, jusqu'à 120 000 lm, 4000 K. Les LED doivent avoir un IRC élevé de 80 et un SDCM faible de 3. Les luminaires doivent être faciles à installer et comporter une connexion électrique sans outil. < Un câblage traversant monophasé et triphasé ainsi qu'un connecteur externe étanche seront proposés en option. Tolérance de flux lumineux: +15%/-5%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.37) SDCM<3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L80; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 3 400 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 158 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: Symétrique; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 110°; Taux d’éblouissement unifié: 25; Tension d'entrée: 220-240 V; Fréquence linéaire: 0/50/60 Hz; Courant d’appel: 24,5 A; Temps d'appel: 0,136 ms; Puissance: 21,5 W; Facteur de puissance (fraction): 0.95; Connexion: Connecteur à poussoir 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 35; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Câblage de traversée: Câblage traversant3 phases; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Flux lumineux constant: Non; Matériaux du boîtier: Polycarbonate; Matériaux du réflecteur: Acier; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier inoxydable; Couleur du boîtier: Gris; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 1 535 mm; Largeur totale: 80 mm; Hauteur totale: 76 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 76 x 80 x 1535 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 6 J; Poids net: 1,760 kg; Secours central: Non; Éclairage de secours: Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible); Essai au fil incandescent: Température 850 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces aisément inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Effet stroboscopique: 0,4; Plage de température ambiante: -20 °C à 40 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.; Display Name Product: WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Full EOC: 872110335979700; Code de commande affiché (B2B uniquement): 910505106533; Code 12NC: 910505106533; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8721103359797; Conditionnement par carton: 9; EAN/UPC - Boîte: 8721103348746; (c) Signify