A világítási rendszernek Philips CoreLine vízállónak kell lennie, vagy alternatívaként a következő kritériumoknak kell megfelelnie: A világítási rendszernek ENEC tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. 5 év gyártói garancia jár hozzá. A világítási rendszernek 100 000 órás L80 élettartamot is kell biztosítania. DALI vezérléssel és integrált vezeték nélküli csatlakozással kell rendelkeznie. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia az opcionális vészvilágításnak. A lámpatesteknek legalább 160 lm/W fényhasznosítást kell biztosítaniuk. A rendszernek széles választékot kell kínálnia, többek között L600/1200/1500 változatokkal, akár 120 000 lm fényerőig és 4000 K színhőmérsékletig. A LED-eknek magas, 80-as CRI értékkel és alacsony, <3-as SDCM-értékkel kell rendelkezniük. A lámpatesteknek könnyen telepíthetőnek kell lenniük, és szerszám nélküli elektromos csatlakoztatási lehetőséget kell biztosítaniuk. Opcionálisan 1 és 3 fázisú átmenő kábelezéssel, valamint vízálló külső csatlakozóval is rendelhető. Fényáram-tolerancia: +15%/-5%; Kezdeti színérték: (0.38, 0.37) SDCM<3; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L80; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Jótállási idő: 5 év; Fényáram: 3 400 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 158 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): >80; A fényforrás színe: 840 semleges fehér; Az optika típusa: Szimmetrikus; Lámpatest fényeloszlása: 110°; Egységesített káprázási besorolás (CEN): 25; Bemeneti feszültség: 220-240 V; Hálózati frekvencia: 0/50/60 Hz; Induló áramlökés: 24,5 A; Indulási idő: 0,136 ms; Teljesítmény: 21,5 W; Teljesítménytényező (tört): 0.95; Csatlakoztatás: 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 35; Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem; IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály; Átmenő vezetékezés: Átmenő vezetékezés, 3 fázis; Szabályozható: Nem; Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki); Állandó fénykibocsátás: Nem; Ház anyaga: Polikarbonát; Reflektor anyaga: Acél; Optikai anyag: Polikarbonát; Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát; Rögzítőanyag: Rozsdamentes acél; Ház színe: Szürke; Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó; Teljes hossz: 1 535 mm; Teljes szélesség: 80 mm; Teljes magasság: 76 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 76 x 80 x 1535 mm ; Por és víz elleni védelem kódja: IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK08 | 6 J; Nettó tömeg: 1,760 kg; Központi vészvilágítás: Nem; Vészvilágítás: Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével); Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s; Gyúlékonysági jelzés: Gyúlékony felületekre szereléshez; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Stroboszkóp hatás (SVM): 0,4; Környezeti hőmérséklet-tartomány: –20 és 40 °C között; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; Javítási kategória: B osztályú javítás esetén a lámpatest meghajtóját és fényforrását szerviztechnikus cserélheti ki. Az alkatrészek és a dokumentáció hosszabb ideig elérhető.; Display Name Product: WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Full EOC: 872110335979700; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 35979700; Cikkszám (12NC): 910505106533; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8721103359797; Számláló – csomag külső dobozonként: 9; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8721103348746; (c) Signify