Aydınlatma sistemi Philips CoreLine waterproof olmalı veya alternatif olarak aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır: Aydınlatma sistemi ENEC sertifikalı olmalıdır. Bu ürün 5 yıllık üretici garantisi ile birlikte gelir. Aydınlatma sistemi ayrıca 100.000 saat L80 ömrü sağlamalıdır. DALI kontrolü ve entegre kablosuz bağlantı içermelidir. Ayrıca opsiyonel Acil Aydınlatma imkânı da bulunmalıdır. Aydınlatma armatürlerinin en az 160 lm/W verimlilik sağlaması gerekir. Sistem, L600/1200/1500 boyutları, 120000 lm'ye kadar ışık akısı ve 4000K renk sıcaklığı dahil olmak üzere geniş seçenekler sunmalıdır. LED'lerin yüksek CRI değeri 80 ve düşük SDCM değeri <3 olmalıdır. Armatürler kolay kurulabilir olmalı ve aletsiz elektrik bağlantısı özelliğine sahip olmalıdır. Opsiyonel olarak 1 ve 3 faz geçişli kablolama ile su geçirmez harici konnektör sunulmalıdır. Işık akısı toleransı: +15%/-5%; Başlangıç renk türü: (0.38, 0.37) SDCM<3; Güç tüketimi toleransı: +/-10%; Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı: 5 %; Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı: 10 %; Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat: L90; Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat: L80; Sürücü birimi sayısı: 1 ünite; Tertibat dahildir: Evet; Service etiketi: Evet; Değer merdiveni: Performans; Garanti süresi: 5 yıl; Işık Akısı: 3.400 lm; İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.): 4000 K; Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 158 lm/W; Renk oluşturma dizini (CRI): >80; Işık kaynağı rengi: 840 nötr beyaz; Optik sistem türü: Simetrik; Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması: 110°; Birleşik parlama derecesi CEN: 25; Giriş Voltajı: 220-240 V; Hat Frekansı: 0/50/60 Hz; Kalkış Akımı: 24,5 A; Ani akım süresi: 0,136 ms; Güç: 21,5 W; Güç Faktörü (Kesir): 0.95; Bağlantı: 5 kutuplu itmeli konnektör; Kablo: -; MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı: 35; Rastgele anahtara uygun: Evet; Koruma sınıfı IEC: Güvenlik sınıfı I; Dahili kablolama: 3 fazlı dahili kablolama; Dim Edilebilir: Hayır; Sürücü/güç ünitesi/trafo: Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı); Sabit ışık çıkışı: Hayır; Muhafaza Malzemesi: Polikarbon; Reflektör malzemesi: Çelik; Optik sistem malzemesi: Polikarbon; Optik kapak malzemesi: Polikarbon; Sabitleme malzemesi: Paslanmaz çelik; Muhafaza Rengi: Gri; Optik kapak kaplaması: Şeffaf; Toplam uzunluk: 1.535 mm; Genel genişlik: 80 mm; Genel yükseklik: 76 mm; Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 76 x 80 x 1535 mm ; Girişime Karşı Koruma Sınıfı: IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı; Mekanik çarpışma koruma kodu: IK08 | 6 J; Net Ağırlık: 1,760 kg; Merkezi Acil Durum: Hayır; Acil durum aydınlatması: Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla); Ateşleme teli testi: Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn; Alev alma işareti: Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için; CE işareti: Evet; ENEC işareti: ENEC işareti; EU RoHS ile uyumludur: Evet; Performans ortam sıcaklığı Tq: 25 °C; Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM): 0,4; Ortam sıcaklığı aralığı: -20 °C ila 40 °C; Sürdürülebilirlik derecesi: Unclassified; Onarım sınıfı: B Sınıfı Onarım - Armatürün sürücü ve ışık kaynağı servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir. Parçalar ve dokümanlar uzun bir süre boyunca temin edilebilir.; Görüntülenen Ürün Adı: WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Görüntülenen Sipariş Kodu Açıklaması (DTN, yalnızca B2B): WT120C G3 34S/840 PSU TW3 L1500; Tam EOC (Yalnızca B2B): 872110335979700; Görüntülenen Sipariş Kodu (yalnızca B2B): 35979700; Malzeme numarası (12NC): 910505106533; SAP Numeratör - Paket Başına Miktar: 1; SAP EAN/UPC (Parça/Set/Kutu): 8721103359797; SAP Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı: 9; EAN/UPC - Kutu: 8721103348746; (c) Signify