Il sistema di illuminazione deve essere CoreLine Stagna di Philips o, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri: deve avere la certificazione ENEC. Sarà fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre garantire una durata di 100.000 ore L80. Dovrebbe includere un controllo DALI e connettività wireless integrata. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Gli apparecchi d'illuminazione devono garantire un'efficienza luminosa di almeno 160 lm/W. Il sistema deve offrire un'ampia scelta di opzioni, tra cui L600/1200/1500, fino a 120000lm, 4000K. I LED devono avere un CRI elevato pari a 80 e un SDCM basso pari a <3. Gli apparecchi d'illuminazione devono essere facili da installare e dotati di una connessione elettrica senza utensili. Deve inoltre essere offerto un collegamento elettrico continuo opzionale a 1 e 3 fasi e un connettore esterno impermeabile. Tolleranza al flusso luminoso: +15%/-5%; Cromaticità iniziale: (0.38, 0.37) SDCM<3; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L90; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L80; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Service tag: Sì; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Flusso luminoso: 6.000 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 160 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): >80; Colore sorgente luminosa: 840 bianco neutro; Tipo di ottica: Simmetrica; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 110°; Fattore di abbagliamento UGR CEN: 25; Tensione in ingresso: 220-240 V; Frequenza di linea: 0/50/60 Hz; Corrente di spunto: 24,5 A; Tempo di spunto: 0,136 ms; Consumo energetico: 37,5 W; Fattore di potenza (frazione): 0.95; Connessione: Connettore a pressione 5 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 35; Adatto per la commutazione casuale: Sì; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Cablaggio passante alimentazione: Cablaggio passante 3 fasi; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off); = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Policarbonato; Materiale del riflettore: Acciaio; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato; Materiale fissaggio: Acciaio inox; Colore alloggiamento: Grigio; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 1.535 mm; Larghezza complessiva: 80 mm; Altezza complessiva: 76 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 76 x 80 x 1535 mm ; e una gestione termica: IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK08 | 6 J; Peso netto: 1,760 kg; Emergenza centralizzata: No; Illuminazione di emergenza: Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile); Test filo incandescente: Temperatura 850 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici facilmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Effetto stroboscopico: 0,4; Intervallo temperatura ambiente: Da -20 °C a 40 °C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.; Display Name Product: WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500; Full EOC: 872110335980300; Descrizione codice locale: 35980300; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 35980300; Codice materiale (12NC): 910505106534; Codice locale: 35980300; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8721103359803; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 9; EAN/UPC - Case: 8721103348753; (c) Signify