Das Beleuchtungssystem muss eine CoreLine Feuchtraumleuchte sein oder alternativ gleichwertig zu den folgenden Kriterien sein: das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifiziert sein. Es wird mit einer 5-Jahres-Herstellergarantie geliefert. Das Beleuchtungssystem sollte außerdem eine Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80 bieten. Es sollte eine DALI-Steuerung sowie eine integrierte Wireless-Konnektivität beinhalten. Darüber hinaus muss eine optionale Notbeleuchtung vorhanden sein. Die Leuchten müssen eine Lichtausbeute von mindestens 160 lm/W haben. Das System muss eine große Auswahl an Optionen bieten, darunter L600/1200/1500, bis zu 120000lm, 4000K. Die LEDs müssen einen hohen CRI von 80 und einen niedrigen SWE von <3 aufweisen. Die Leuchten sollten einfach zu installieren sein und über einen werkzeuglosen elektrischen Anschluss verfügen. Optional werden eine 1- und 3-Phasen-Durchgangsverdrahtung sowie ein wasserdichter externer Steckverbinder angeboten. Lichtstromtoleranz: +15%/-5%; Anfängliche Farbsättigung: (0.38, 0.37) SDCM<3; Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%; Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.: 5 %; Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.: L90; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L80; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Garantiedauer: 5 Jahre; Lichtstrom: 2'000 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 154 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): >80; Farbe der Lichtquelle: 840 Neutralweiß; Optik: Symmetrisch; Ausstrahlungswinkel Leuchte: 110°; Unified Glare Rating CEN: 25; Eingangsspannung: 220-240 V; Netzfrequenz: 0/50/60 Hz; Einschaltstrom: 16.5 A; Einschaltzeit: 0.172 ms; Leistung: 13 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.90; Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbinder, 5-polig; Kabel: -; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 30; Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten: Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung); IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Durchgangsverdrahtung: -; Dimmbar: Ja; Betriebsgerät: Regelbares Netzteil; Steuerungsschnittstelle: Sensorgestütztes Dimmen; Konstanter Lichtstrom: Nein; Lichtregelung: Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung; Gehäusematerial: Polykarbonat; Reflektor-Material: Stahl; Optisches Material: Polykarbonat; Material optische Abdeckung: Polykarbonat; Befestigungsmaterial: Edelstahl; Gehäusefarbe: Grau; Ausführung optische Abdeckung: Klar; Gesamte Länge: 665 mm; Gesamte Breite: 80 mm; Gesamte Höhe: 76 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 76 x 80 x 665 mm ; Schutzart (IP): IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt; Schlagfestigkeit (IK): IK08 | 6 J; Nettogewicht: 0.780 kg; Zentrale Notbeleuchtung: Nein; Notbeleuchtung: -; Glühfadentest: Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s; Entflammbarkeitszeichen: Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen); CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: KEMA Niederlande; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0.4; Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis 40 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Unclassified; Produktnamen anzeigen: WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600; Vollständiger EOC (nur B2B): 872110335982700; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 35982700; Material-Nummer (12NC): 910505106536; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8721103359827; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 9; EAN Umverpackung: 8721103348777; (c) Signify