Het verlichtingssysteem moet CoreLine waterproof van Philips zijn of aan de volgende criteria voldoen: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. Het verlichtingssysteem moet ook een levensduur hebben van 100.000 uur L80. Het moet een DALI-besturing en geïntegreerde draadloze connectiviteit bevatten. Daarnaast moet optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten een rendement van minstens 160 lm/W leveren. Het systeem moet een ruime keuze aan opties bieden, waaronder L600/1200/1500, tot 120000lm, 4000K. De LED's moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. De armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn en een gereedschapsloze elektrische aansluiting hebben. Optionele doorvoerbedrading, in uitvoeringen voor 1 fase en 3 fasen en een externe waterdichte connector worden aangeboden. Tolerantie lichtstroom: +15%/-5%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.37) SDCM<3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 3.400 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 158 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Kleur lichtbron: 840 neutraalwit; Optiektype: Symmetrisch; Bundelspreiding armatuur: 110°; Unified Glare Rating CEN: 25; Ingangsspanning: 220-240 V; Line Frequency: 0/50/60 Hz; Aanloopstroom: 9,9 A; Aanlooptijd: 0,264 ms; Energieverbruik: 21,5 W; Vermogensfactor (fractie): 0.90; Aansluiting: Insteekconnector, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 21; Geschikt voor willekeurige schakeling: Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/beweging en de hoeveelheid daglicht); IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Doorvoerbedrading: -; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit, regelend; Lichtregeling: Op sensor gebaseerde dimmer; Constante lichtopbrengst: Nee; Ingebouwde regeling: Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering; Materiaal behuizing: Polycarbonaat; Reflectormateriaal: Staal; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: Roestvast staal; Kleur behuizing: Grijs; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 1.515 mm; Totale breedte: 80 mm; Totale hoogte: 76 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 76 x 80 x 1515 mm ; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 6 J; Nettogewicht: 1,580 kg; Centrale noodpost: Nee; Noodverlichting: Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire); Gloeidraadtest: Temperatuur 850 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4; Bereik omgevingstemperatuur: -20 °C t/m 40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.; Display Name Product: WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500; Full EOC: 872110335984100; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103359841; Materiaalnummer (12NC): 910505106538; Lokale code: 8721103359841; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103359841; Numerator - Dozen per buitendoos: 9; EAN/UPC - Case: 8721103348791; (c) Signify