Valaistusratkaisun on joko oltava Philipsin CoreLine waterproof tai vaihtoehtoisesti sen on täytettävä seuraavat kriteerit: Valaistusratkaisun on oltava ENEC-sertifioitu. Sillä tulee olla 5 vuoden valmistajan takuu. Valaistusratkaisun tulee myös tarjota 100 000 tunnin käyttöikä (L80). Siinä tulee olla DALI-ohjaus ja integroitu langaton ohjaus. Lisäksi turvavalaistus on oltava saatavilla lisävarusteena. Valaisimien valotehokkuuden on oltava vähintään 160 lm/W. Ratkaisun on tarjottava laaja valikoima eri pituus-, valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoja, mukaan lukien L600/1200/1500, jopa 120 000 lm ja 4 000 K. Ledien CRI-arvon on oltava 80 ja SDCM-arvon 3. Valaisimien tulee olla helppoja asentaa ja sähköliitäntöjen tulee olla tehtävissä ilman työkaluja. < Ratkaisussa tulee olla valittavissa 1- ja 3-vaiheläpijohdotus sekä vedenkestävä ulkoinen liitin. Valovirran toleranssi: +15%/-5%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.38, 0.37) SDCM<3; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 10 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L90; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L80; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Takuuaika: 5 vuotta; Valovirta: 8 000 lm; Värilämpötila (nim.): 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 160 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): >80; Valonlähteen väri: 840 Neutral white; Optiikan tyyppi: Symmetrinen; Valaisimen valokeila: 110°; Häikäisyindeksi CEN: 28; Tulojännite: 220-240 V; Viivatiheys: 0/50/60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 17 A; Kytkentäaika: 0,330 ms; Teho: 50 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.90; Liitäntä: 5-napainen pistoliitin; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 11; Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä); Suojausluokka IEC: Suojausluokka I; Läpijohdotus: -; Himmennettävä: Kyllä; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Tehonlähdeyksikkö, säädettävä; Ohjauskäyttöliittymä: Sensoriperusteinen himmennys; Jatkuva valontuotto: Ei; Integroitu ohjaus: Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä; Rungon materiaali: Polykarbonaatti; Heijastimen materiaali: Teräs; Optiikan materiaali: Polykarbonaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti; Kiinnitysmateriaali: Ruostumaton teräs; Kotelon väri: Harmaa; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaispituus: 1 515 mm; Kokonaisleveys: 80 mm; Kokonaiskorkeus: 76 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 76 x 80 x 1515 mm ; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK08 | 6 J; Nettopaino: 1,580 kg; Keskusakustollinen turvavalaistus: Ei; Turvavalaistus: Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa); Hehkulankatesti: Lämpötila 850 °C, kesto 30 s; Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC-merkintä; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4; Ympäristön lämpötila: -20…+40 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Unclassified; Korjausluokka: Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.; Display Name Product: WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500; EOC-koodi: 872110335985800; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910505106539; Tuotekoodi (12NC): 910505106539; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8721103359858; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 9; EAN/UPC – laatikko: 8721103348807; (c) Signify