Osvetľovací systém musí byť vodotesný CoreLine od spoločnosti Philips alebo alternatívne musí spĺňať nasledujúce kritériá: Osvetľovací systém musí mať certifikát ENEC. Dodáva sa s 5-ročnou zárukou výrobcu. Osvetľovací systém by mal tiež ponúkať životnosť 100 000 hodín L80. Malo by obsahovať ovládanie DALI a integrované bezdrôtové pripojenie. Okrem toho musí byť k dispozícii voliteľné núdzové osvetlenie. Svietidlá musia mať účinnosť najmenej 160 lm/W. Systém musí ponúkať široký výber možností vrátane L600/1200/1500, až do 120 000 lm, 4000 K. LED diódy musia mať vysoký index podania farieb (CRI) 80 a nízky SDCM <3. Svietidlá by sa mali ľahko inštalovať a umožňovať elektrické pripojenie bez použitia náradia. Súčasťou ponuky musí byť aj možnosť pripojenia k 1-fázovému alebo 3-fázovému vedeniu a vodotesný vonkajší konektor. Tolerancia svetelného toku: +15%/-5%; Počiatočná chromatickosť: (0.38, 0.37) SDCM<3; Tolerancia spotreby: +/-10%; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 5 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L90; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L80; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Záručná lehota: 5 rokov; Svetelný tok: 3 400 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 158 lm/W; Index podania farieb (CRI): >80; Farba svetelného zdroja: 840 neutrálna biela; Typ optiky: Symetrická; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 110°; Jednotná miera oslnenia CEN: 25; Vstupné napätie: 220-240 V; Sieťová frekvencia: 0/50/60 Hz; Nárazový prúd: 9,9 A; Čas zapínania: 0,264 ms; Výkon: 21,5 W; Účinnosť (zlomok): 0.90; Zapojenie: Zástrčný konektor, 5-pólový; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 21; Vhodné pre náhodné prepínanie: Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla); Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda I; Prekáblovanie cez priechodku: Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové; Stmievateľné: Áno; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájacia jednotka, regulačná; Riadiace rozhranie: Stmievanie na základe snímačov; Konštantný svetelný výkon: Nie; Vstavané riadenie: Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním; Materiál telesa: Polykarbonát; Materiál reflektora: Oceľ; Optický materiál: Polykarbonát; Materiál optického krytu: Polykarbonát; Materiál upevnenia: Nehrdzavejúca oceľ; Farba telesa: Sivá; Povrchová úprava optického krytu: Číra; Celková dĺžka: 1 535 mm; Celková šírka: 80 mm; Celková výška: 76 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 76 x 80 x 1535 mm ; Krytie IP: IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK08 | 6 J; Čistá hmotnosť: 1,790 kg; Centrálna núdzová prevádzka: Nie; Núdzové osvetlenie: Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií); Požiarna odolnosť: Teplota 850 °C, trvanie 30 s; Značka horľavosti: Na montáž na ľahko horľavých povrchoch; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4; Rozsah okolitých teplôt: –20 °C až 40 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Trieda opravy: Trieda opráv B: predradník a svetelný zdroj tohto svietidla môže vymeniť servisný technik. Náhradné diely a dokumentácia sú k dispozícii po predĺženú dobu.; Zobraziť názov produktu: WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500; Úplné EOC (iba B2B): 872110335987200; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 35987200; Číslo materiálu (12NC): 910505106541; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8721103359872; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 9; EAN/UPC – balenie: 8721103348821; (c) Signify