O sistema de iluminação tem de ser CoreLine estanque da Philips ou, em alternativa, tem de preencher os seguintes critérios: ser certificado pelo ENEC. Com uma garantia do fabricante de 5 anos. O sistema de iluminação também deve oferecer uma vida útil de 100.000 horas (L80). Deve incluir um controlo DALI e conectividade sem fios integrada. Além disso, a Iluminação de Emergência opcional deve estar disponível. As luminárias devem proporcionar uma eficácia de pelo menos 160 lm/W. O sistema tem de oferecer uma ampla gama de opções, incluindo L600/1200/1500, até 120.000 lm, 4000 K. Os LEDs devem ter um alto IRC de 80 e um baixo SDCM de 3. As luminárias devem ser fáceis de instalar e apresentar conexão elétrica sem ferramentas. < Será oferecida a opção de cablagem de passagem monofásica e trifásica, bem como um conector externo à prova de água. Tolerância do fluxo luminoso: +15%/-5%; Cromaticidade inicial: (0.38, 0.37) SDCM<3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 5 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L90; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L80; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Service tag: Sim; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 4.000 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 160 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Cor da fonte de luz: 840 branco neutro; Tipo de ótica: Simétrica; Difusão de feixe da luz da luminária: 110°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 28; Tensão de entrada: 220-240 V; Frequência de linha: 0/50/60 Hz; Corrente de irrupção: 23,1 A; Tempo de irrupção: 0,221 ms; Unidade de alimentação: 25 W; Fator de potência (Fração): 0.90; Ligação: Conector de encaixe, 5 polos; Cabo: -; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 22; Adequado para uma comutação aleatória: Sim; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Cablagem de passagem: -; Regulável: Sim; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação com interface DALI; Interface de controlo: DALI; Fluxo luminoso constante: Não; Tipo DALI: DALI-2™; Material do corpo: Policarbonato; Material refletor: Aço; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Policarbonato; Material de fixação: Aço inoxidável; Cor do compartimento: Cinza; Acabamento do difusor ótico: Transparente; Comprimento global: 665 mm; Largura total: 80 mm; Altura total: 76 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 76 x 80 x 665 mm ; Código de proteção de entrada: IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK08 | 6 J; Peso líquido: 0,800 kg; Central de emergência: Sim; Iluminação de emergência: Iluminação de emergência central operada por DC; Teste de resistência do cabo: Temperatura 850 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4; Intervalo de temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Classe de reparo B: o driver e a fonte de luz desta luminária podem ser substituídos por um técnico de serviço. As peças e a documentação estão disponíveis por um período prolongado.; Nome a apresentar, produto: WT120C G3 40S/840 PSD L600; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): WT120C G3 40S/840 PSD L600; EOC completo (apenas B2B): 872110335990200; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 35990200; Número de material (12NC): 910505106544; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8721103359902; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 9; EAN/UPC - Caso: 8721103348852; (c) Signify