Belysningssystemet måste vara vattentäta CoreLine från Philips eller uppfylla följande kriterier: belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Den levereras med 5 års tillverkargaranti. Belysningssystemet bör också erbjuda en livslängd på 100 000 timmar L80. Den bör innehålla en DALI-kontroll och integrerad trådlös anslutning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna måste ha en effekt på minst 160 lm/W. Systemet måste erbjuda ett brett utbud av alternativ inklusive L600/1200/1500, upp till 120000lm, 4000K. LED-lamporna måste ha ett högt CRI på 80 och ett lågt SDCM på <3. Armaturerna ska vara enkla att installera och ha verktygslös elektrisk anslutning. Genomgående 1- och 3-fas-kabel samt vattentätt externt kontaktdon ska erbjudas som tillval. Tolerans för ljusflöde: -10% / +10%; Initial kromaticitet: (0.38, 0.37) SDCM<3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 10 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L80; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 4 200 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 187 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans färg: 840 neutralvit; Optiktyp: Symmetrisk; Armaturens ljusfördelning: 110°; Enhetlig bländmärkning: 25; Ingångsspänning: 220-240 V; Line Frequency: 0/50/60 Hz; Ingående ström: 24,5 A; Ingåendetid: 0,136 ms; Effekt: 22,5 W; Effektfaktor (fraktion): 0.95; Anslutning: 5-polig tryckanslutning; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 35; Lämplig för slumpmässig brytning: Nej; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Genomgående kabel: -; Dimbar: Nej; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av); Konstant ljusflöde: Nej; Armaturhusets material: Polykarbonat; Material i reflektor: Stål; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: Rostfritt stål; Armaturhusets färg: Grå; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Klar; Total längd: 1 215 mm; Total bredd: 80 mm; Total höjd: 76 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 76 x 80 x 1215 mm ; Kod för kapslingsklass: IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK08 | 6 J; Nettovikt: 1,280 kg; Central nödbelysning: Nej; Nödbelysning: Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit); Glödtrådstest: Temperatur 850 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Stroboskopisk effekt: 0,4; Omgivningstemperatur: -20 °C till +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.; Display Name Product: WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200; Full EOC: 872110335997100; Beskrivning av lokal kod: 7221495; Orderkod som visas (endast B2B): 910505106551; Materialnummer (12NC): 910505106551; Lokal kod: 7221495; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8721103359971; Räknare - antal förpackningar per kartong: 9; EAN/UPC - Hölje: 8721103348883; (c) Signify