System oświetleniowy musi być wodoodpornym systemem CoreLine firmy Philips lub spełniać następujące kryteria: System oświetleniowy musi posiadać certyfikat ENEC. Produkt objęty będzie 5-letnią gwarancją producenta. System oświetleniowy powinien oferować żywotność wynoszącą 100 000 godzin L80. Powinien obejmować sterowanie DALI i zintegrowaną łączność bezprzewodową. Ponadto musi być dostępne opcjonalne oświetlenie awaryjne. Oprawy muszą zapewniać skuteczność świetlną nie mniejszą niż 160 lm/W. System musi oferować szeroki wybór opcji obejmujący L600/1200/1500, do 120 000 lm, 4000K. Diody LED muszą charakteryzować się wysokim współczynnikiem CRI wynoszącym 80 i niskim współczynnikiem SDCM wynoszącym <3. Oprawy powinny być łatwe w montażu i posiadać beznarzędziowe połączenie elektryczne. Opcjonalnie dostępne będzie okablowanie przelotowe 1- i 3-fazowe, a także wodoodporne złącze zewnętrzne. Tolerancja strumienia świetlnego: +15%/-5%; Początkowa chromatyczność: (0.43, 0.40) SDCM<3; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 5 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 10 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L90; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h: L80; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; W zestawie sterownik: Tak; Okres gwarancji: 5 lat; Strumień Świetlny: 3 400 lm, 4 100 lm, 5 000 lm, 5 800 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 155 lm/W, 157 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): >80; Barwa źródła światła: 830 barwa ciepło-biała; Typ optyki: Symetryczna; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 110°; Zunifikowany wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN: 25; Wszystko w jednym: All-in, Multi Lumen; Napięcie wejściowe: 220-240 V; Częstotliwość linii: 0/50/60 Hz; Prąd rozruchowy: 24,5 A; Czas rozruchu: 0,136 ms; Moc: 37,5 W, 21,5 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.95; Połączenie: Szybkozłączka 5-biegunowa; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 35; Nadaje się do losowego przełączania: Nie; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I; Okablowanie przelotowe: -; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz (wł./wył.); Stały strumień świetlny: Nie; Materiał Korpusu: poliwęglan; Materiał reflektora: Stal; Materiał optyki: poliwęglan; Materiał klosza/soczewki: poliwęglan; Materiał mocowania: Stal nierdzewna; Kolor Korpusu: Szary; Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste; Całkowita długość: 1 515 mm; Całkowita szerokość: 80 mm; Całkowita wysokość: 76 mm; Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 76 x 80 x 1515 mm ; Kod stopnia ochrony: IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK08 | 6 J; Waga netto: 1,550 kg; Centralne oświetlenie awaryjne: Nie; Oświetlenie awaryjne: Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora); Test rozżarzonym drutem: Temperatura 850°C, czas 30 s; Oznaczenie palności: Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Wartość efektu stroboskopowego (SVM): 0,4; Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do 40°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Unclassified; Klasa naprawy: Klasa naprawy B — zasilacz i źródło światła tej oprawy oświetleniowej mogą zostać wymienione przez serwisanta Części i dokumentacja będą dostępne przez dłuższy okres czasu.; Display Name Product: WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): WT120C G3 35_43_51_60S/830 PSU L1500; Full EOC: 872110339013400; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 39013400; Numer materiału (12NC): 910505106567; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8721103390134; Numerator - Packs per outer box: 9; EAN/UPC – Opakowanie: 8721103349040; (c) Signify