El sistema de iluminación debe ser CoreLine impermeable de Philips o, alternativamente, debe ser igual a los siguientes criterios: El sistema de iluminación debe estar certificado ENEC. Incluye una garantía del fabricante de 5 años. El sistema de iluminación también debe ofrecer una vida útil de 100.000 horas L80. Debe incluir un control DALI y conectividad inalámbrica integrada. Además, debe estar disponible iluminación de emergencia opcional. Las luminarias deben proporcionar una eficacia de al menos 160 lm/W. El sistema debe ofrecer una amplia variedad de opciones incluidas L600/1200/1500, hasta 120,000 lm, 4000 K. Los LED deben tener un CRI alto de 80 y un SDCM bajo de <3. Las luminarias deben ser fáciles de instalar y contar con conexión eléctrica sin herramientas. Se ofrecerá cableado completo opcional monofásico y trifásico, así como un conector externo impermeable. Tolerancia del flujo luminoso: +15%/-5%; Cromaticidad inicial: (0.31, 0.32) SDCM<3; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L90; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L80; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 2.700 lm, 3.300 lm, 3.900 lm, 4.600 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 6500 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 161 lm/W, 163 lm/W; Índice de producción de color (IRC): 80; Color de la fuente de luz: 865 luz natural fría; Tipo óptico: Simétrico; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 110°; Clasificación de brillo unificada CEN: 28; Todo incluido: All-in, Multi Lumen; Voltaje de entrada: 220-240 V; Frecuencia de línea: 0/50/60 Hz; Corriente de irrupción: 24,5 A; Tiempo de irrupción: 0,136 ms; Consumo de energía: 28,5 W, 16,6 W; Factor de potencia (fracción): 0.95; Conexión: Conector con enchufe de 5 polos; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 35; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Cableado de paso: -; Regulable: No; Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado); Salida lumínica constante: No; Material de la carcasa: Policarbonato; Material del reflector: Acero; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: Acero inoxidable; Color de la carcasa: Gris; Acabado de cubierta/lente óptico: Transparente; Longitud total: 1.215 mm; Ancho total: 80 mm; Altura total: 76 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 76 x 80 x 1215 mm ; Código de protección de ingreso: IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK08 | 6 J; Peso neto: 1,280 kg; Central de emergencias: No; Iluminación de emergencia: Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible); Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 850 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies fácilmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Valor del efecto estroboscópico (SVM): 0,4; Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C; Clasificación de sostenibilidad: Unclassified; Clase de reparación: Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo prolongado.; Display Name Product: WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200; Full EOC: 872110339014100; Código de orden mostrado (solo B2B): 910505106568; N.° de material (12NC): 910505106568; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8721103390141; Numerador: paquetes por caja externa: 9; EAN/UPC - Caja: 8721103349057; (c) Signify