El sistema de iluminación debe ser TownGuide performer o, en su defecto, cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe contar con luminarias LED certificadas por ENEC, adecuadas para nuevas instalaciones o reemplazos 1:1 de luminarias de montaje superior en poste en áreas urbanas. Debe ofrecer una amplia gama de niveles de lúmenes, con un flujo del sistema que varíe entre 1200 y 12,000 lúmenes. Debe ser posible una alta eficacia de hasta 124 Lm/W. Se dispone de una selección de 5 ópticas simétricas y asimétricas, incluida una óptica dedicada para uso residencial. Debe tener disponible una rejilla opcional para luz de fondo o molesta (excepto para óptica simétrica), también como retroadaptación. Además, debe estar disponible una selección de temperaturas de color (730, 740 o 830) para el módulo de luz. Se puede elegir entre 5 formas de pantalla en 3 acabados: transparente, translúcido y esmerilado, para adaptarse a la aplicación específica. Debe estar disponible una versión específica para 0 ULR. El sistema de iluminación debe contar con un sistema de identificación basado en QR que haga que cada luminaria sea identificable de manera única, permitiendo así referenciar de manera fácil y precisa la información de instalación, mantenimiento y repuestos. Las luminarias deben contar con protección contra el ingreso de acuerdo con IP66, protección contra impactos de acuerdo con IK10 y deben tener una espiga para conexión a mástil de 76, 60 o 48 mm. Las luminarias también deberían tener una larga vida útil de 100.000 horas en L82 como mínimo. Y el sistema debe tener una amplia variedad de opciones de regulación y control, como control de atenuación lineswitch, dynadim, CLO, Dali, hasta compatibilidad con Zd4i lista para el sistema Zhaga con Interact City para optimizar la eficiencia mediante una iluminación inteligente implementada en el futuro. El luminario tiene un período de garantía de 5 años. Tolerancia del flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Tasa de falla del controlador a 5000 h: 0.5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L97; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L94; Código de la línea de lámparas: LED70 | LED module 7000 lm; Fuente de luz reemplazable: Sí; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Tipo de motor de fuente de luz: LED; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Rendimiento; Período de garantía: 5 años; Relación de rendimiento luminoso ascendente: 3; Flujo luminoso: 5,250 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 115 lm/W; Índice de producción de color (IRC): 70; Cantidad de fuentes de luz: 8; Color de la fuente de luz: 740 blanco neutro; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 75°; Tipo óptico para exterior: Distribución simétrica; Área proyectada efectiva: 0.051 m²; Voltaje de entrada: 220-240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 45 A; Tiempo de irrupción: 0.285 ms; Consumo de energía: 45.5 W; Factor de potencia (fracción): 0.96; Conexión: Bloque de conexión con tornillos de 5 polos; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 10; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Protección contra sobretensión (común/diferencial): Nivel de protección contra sobretensión hasta 6 kV en modo diferencial y 6 kV en modo normal; Regulable: Sí; Controlador/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación con interfaz DALI; Interfaz de control: DALI; Salida lumínica constante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Nivel de regulación máximo: 0 % (digital); Control integrado: -; Fotocelda: -; Material de la carcasa: Aluminio; Material del reflector: -; Material óptico: Acrilato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: Acero; Color de la carcasa: Gris; Dispositivo de montaje: Punta del poste para un diámetro de 62 mm; Forma de cubierta/lente óptico: Cónicos planos; Acabado de cubierta/lente óptico: Transparente; Longitud total: 570 mm; Ancho total: 570 mm; Altura total: 209 mm; Diámetro total: 570 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 209 x 570 x 570 mm ; Color de las piezas: Todas las partes coloreadas; Código de protección de ingreso: IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK10 | 20 J resistente a vandalismo; Ángulo de inclinación estándar post-top: 0°; Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral: -; Tipo de cubierta óptica: Recipiente/cubierta de policarbonato transparente; Peso neto: 6.480 kg; Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -40 a +35 °C; Clasificación de sostenibilidad: Unclassified; Clase de reparación: Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo prolongado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 138 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 6.77 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 37.7 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP100 LED70/740 DS PCC GR D9 62P; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): BDP100 LED70/740 DS PCC GR D9 62P; Full EOC: 871869634707200; Código de orden mostrado (solo B2B): 910925863295; N.° de material (12NC): 910925863295; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8718696347072; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8718696347072; Código de la línea de productos: BDP100 | TOWNGUIDE PERFORMER FLAT CONE; (c) Signify