Het verlichtingssysteem moet ClearWay gen2 van zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet LED-lampen hebben met behuizingen van spuitgietaluminium, die groot genoeg zijn voor alle lichtopbrengsten van de verschillende armatuuruitvoeringen. De armatuurbehuizing mag geen koelvinnen bevatten, zodat het bovenoppervlak glad blijft en er minder kans is op slijtage en corrosie. Het verlichtingssysteem moet keuze bieden uit meer dan 40 verschillende lichtverdelingen, evenals een kantelinstelling waar geen lichtkap voor verwijderd hoeft te worden. Het verlichtingssysteem moet een levensduur hebben van 100.000 uur bij L90B10. Ook moet er een QR-identificatiesysteem zijn, zodat elke lamp uniek te identificeren is en informatie over de installatie, het onderhoud en de reserveonderdelen snel en nauwkeurig kan worden opgezocht. Tolerantie lichtstroom: +/-7%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Initiële Tolerantie kleurweergave-index: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Uitvalpercentage driver na 5.000 uur: 0,5 %; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L99; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L97; Type lichtbron: LED25 | LED Module 2500 lm; Lichtbron vervangbaar: Ja; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Light source engine type: LED; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0; Lichtstroom: 2.175 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 134 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): 70; Kleur lichtbron: 740 neutraalwit; Optiektype: -; Bundelspreiding armatuur: 154° - 31° x 54°; Type optiek buiten: Lichtverdeling middelbreed 50; Effectief stralingsgebied: 0,1151 m²; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 12 A; Aanlooptijd: 0,27 ms; Energieverbruik: 16,2 W; Vermogensfactor (fractie): 0.99; Aansluiting: Insteekconnector, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 20; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Surge Protection (Common/Differential): Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit); Lichtregeling: -; Constante lichtopbrengst: Nee; Maximaal dimniveau: Niet van toepassing; Materiaal behuizing: Gietaluminium; Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: Polymethylmethacrylaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Gehard glas; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Grijs; Bevestigingsvoorziening: Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar; Vorm optische lichtkap/lens: Vlak; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 482 mm; Totale breedte: 330 mm; Totale hoogte: 93 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 93 x 330 x 482 mm ; Beschermingsklasse: IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK09 | 10 J; Standaard kantelhoek opzetmontage: 0°; Standaard kantelhoek opschuifmontage: 0°; Type lichtkap: Vlak glas; Nettogewicht: 4,750 kg; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Specificatie van fotobiologisch risico: 3,1 m; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Opmerkingen:: *-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel “Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018” is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10., * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen; Bereik omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 102 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 5,83 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 50,9 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S; Full EOC: 871869698796400; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8718696987964; Materiaalnummer (12NC): 910925864584; Lokale code: 8718696987964; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8718696987964; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8718696987964; Code productfamilie: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify