A világítási rendszernek ClearWay gen2 típusúnak kell lennie, vagy alternatívaként meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak: a világítási rendszer LED-alapú lámpatesteket kell, hogy tartalmazzon, amelyek egységes alumíniumöntvény házzal rendelkeznek minden fényáramú lámpatestváltozat esetén. A lámpatest házán nem lehetnek hűtőbordák, ezáltal biztosítva a sima felső felületet, amely kevésbé hajlamos a kopásra és a korrózióra. A világítási rendszernek több mint 40 különböző fényeloszlás közül kell választási lehetőséget kínálnia, és biztosítania kell a dőlésszög szabályozását a lámpatest burkolatának kinyitása nélkül. A világítási rendszernek 100 000 órás élettartamot kell garantálnia L90B10 paraméter mellett. A rendszernek QR-alapú azonosító rendszerrel kell rendelkeznie, amely minden egyes lámpatestet egyedileg azonosíthatóvá tesz, ezáltal lehetővé téve a telepítési, karbantartási és alkatrész-információk egyszerű és pontos visszakeresését. Fényáram-tolerancia: +/-7%; Kezdeti színérték: (0.38, 0.38) SDCM <5; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve: 0,5 %; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L99; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L97; Lámpacsalád kódja: LED45 | LED Module 4500 lm; Cserélhető fényforrás: Igen; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Fényforrás fényrendszerének típusa: LED; Szervizcímke: Igen; Lighting Technology: LED; Értéklétra: Teljesítmény; Jótállási idő: 5 év; Felfelé irányuló fényhányados: 0; Fényáram: 3 960 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 144 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): 70; A fényforrás színe: 740 semleges fehér; Az optika típusa: -; Lámpatest fényeloszlása: 154° - 31° x 54°; Kültéri optika típusa: Közepes fényeloszlás – DM50; Hatékonyan megvilágított terület: 0,1151 m²; Bemeneti feszültség: 220–240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Induló áramlökés: 43 A; Indulási idő: 0,26 ms; Teljesítmény: 27,5 W; Teljesítménytényező (tört): 0.95; Csatlakoztatás: 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 20; IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály; Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén; Szabályozható: Nem; Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység (be/ki); Vezérlőfelület: -; Állandó fénykibocsátás: Nem; Maximális szabályozási szint: Nem alkalmazható; Ház anyaga: Alumíniumöntvény; Reflektor anyaga: -; Optikai anyag: Poli(metil-metakrilát); Optikai búra/lencse anyaga: Hőkezelt üveg; Rögzítőanyag: Alumínium; Ház színe: Szürke; Rögzítőeszköz: Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz; Optikai búra/lencse formája: Lapos; Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó; Teljes hossz: 482 mm; Teljes szélesség: 330 mm; Teljes magasság: 93 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 93 x 330 x 482 mm ; Por és víz elleni védelem kódja: IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK09 | 10 J; Normál dőlésszögű oszlopfej: 0°; Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél: 0°; Optikai búra típusa: Síküveg; Nettó tömeg: 4,750 kg; Gyúlékonysági jelzés: -; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Fénybiológiai kockázat: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok: 3,1 m; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Remarks: * Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is., * Extrém környezeti hőmérsékleten a lámpatest automatikusan csökkentheti a fényerőt az alkatrészek védelme érdekében.; Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 – +50 °C; Fenntarthatósági besorolás: Signify Circle; Javítási kategória: B osztályú javítás esetén a lámpatest meghajtóját és fényforrását szerviztechnikus cserélheti ki. Az alkatrészek és a dokumentáció hosszabb ideig elérhető.; GWP összes A1-A3 (CO2eq) az EPD-ben: 102 kg CO₂e; A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya: 5,83 %; A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya: 50,9 %; Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh); Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh)); Display Name Product: BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S; Full EOC: 871869698800800; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 98800800; Cikkszám (12NC): 910925864588; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8718696988008; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8718696988008; Termékcsalád kódja: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify