Sistemul de iluminat trebuie să fie ClearWay gen2 sau, alternativ, să îndeplinească următoarele criterii: sistemul de iluminat trebuie să includă corpuri de iluminat cu LED care oferă o singură dimensiune de carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru toate variantele de corpuri de iluminat cu diferite fluxuri luminoase. Carcasa aparatului de iluminat nu trebuie să aibă aripioare de răcire, asigurând astfel o suprafață superioară netedă, mai puțin predispusă la uzură și coroziune. Sistemul de iluminat trebuie să ofere posibilitatea alegerii dintre peste 40 de tipuri diferite de distribuție a luminii și să permită reglarea înclinării fără a fi necesară deschiderea carcasei aparatului de iluminat. Sistemul de iluminat trebuie să ofere o durată de viață de 100.000 de ore la L90B10. De asemenea, trebuie să dispună de un sistem de identificare bazat pe coduri QR, care permite identificarea unică a fiecărui corp de iluminat, facilitând astfel accesul rapid și exact la informațiile despre instalare, întreținere și piese de schimb. Toleranță flux luminos: +/-7%; Cromatică inițială: (0.38, 0.38) SDCM <5; Toleranță consum de energie: +/-10%; Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Rată de defectare balast la 5.000 h: 0,5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L99; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L97; Cod familie lămpi: LED84 | LED module 8400 lm; Sursă de lumină înlocuibilă: Da; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Tip motor sursă de lumină: LED; Etichetă de service: Da; Lighting Technology: LED; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Randament luminos orientat în sus: 0; Flux luminos: 7.308 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 148 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 70; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 740; Tip de sistem optic: -; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 154° - 31° x 54°; Tip optic exterior: Distribuție medie 50; Zona proiectată efectivă: 0,1151 m²; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 47 A; Timp pornire: 0,25 ms; Putere: 49,5 W; Factor de putere (fracție): 0.98; Conexiune: Conector push-in cu 5 pini; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 10; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit); Interfață de comandă: -; Flux luminos constant: Nu; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: Nu se aplică; Material carcasă: Aluminiu turnat; Material reflector: -; Material sistem optic: Polimetil metacrilat; Capac optic/material lentilă: Sticlă securizată; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Gri; Dispozitiv de montare: Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm reglabil; Capac optic/formă lentilă: Plat; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Lungime totală: 482 mm; Lățime totală: 330 mm; Înălțime totală: 93 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 93 x 330 x 482 mm ; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK09 | 10 J; Unghi standard de înclinație în cap de stâlp: 0°; Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț: 0°; Tip capac optic/lentilă: Sticlă plată; Greutate netă: 5,890 kg; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Specificație privind riscul fotobiologic: 3,1 m; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Observații: *- Conform documentului de orientare Lighting Europe „Evaluarea performanței corpurilor de iluminat cu LED-uri - ianuarie 2018”: statistic, nu există nicio diferență relevantă în ceea ce privește menținerea fluxului luminos între B50 și, de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea mediană a duratei de viață utilă (B50) reprezintă și valoarea B10., * La temperaturi ambientale extreme, aparatul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele; Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +50 ºC; Scor de sustenabilitate: Signify Circle; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații B, balastul și sursa de lumină pot fi înlocuite de un tehnician de service. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă extinsă de timp.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 102 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 5,83 %; Recyclable content ratio of the finished product: 50,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S; Full EOC: 871869698803900; Cod de comandă afișat (doar B2B): 98803900; Număr material (12NC): 910925864591; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8718696988039; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8718696988039; Cod familie de produse: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify