Osvetľovací systém musí byť ClearWay gen2 alebo, alternatívne, musí spĺňať nasledujúce kritériá: Osvetľovací systém musí obsahovať LED svietidlá, ktoré ponúkajú jednotnú veľkosť krytu z tlakovo liateho hliníka pre všetky verzie svietidiel s rôznym svetelným výkonom. Kryt svietidla nesmie mať žiadne chladiace rebrá, tým sa zabezpečí hladký horný povrch, ktorý je menej náchylný na opotrebovanie a koróziu. Osvetľovací systém musí ponúkať výber z viac ako 40 rôznych svetelných distribúcií a musí umožňovať reguláciu sklonu bez nutnosti otvárania krytu svietidla. Osvetľovací systém musí tiež ponúkať životnosť 100 000 hodín pri L90B10. A musí mať identifikačný systém s QR kódom, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu každého svietidla, čím sa zabezpečí jednoduchý a presný prístup k informáciám o inštalácii, údržbe a náhradných dieloch. Tolerancia svetelného toku: +/-7%; Počiatočná chromatickosť: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerancia spotreby: +/-10%; Odchýlka poč. indexu podania farieb: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Poruchovosť napájača pri 5 000 h: 0,5 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 5 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L99; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L97; Kód radu svetelného zdroja: LED18 | LED module 1800 lm; Vymeniteľný svetelný zdroj: Áno; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Typ systému svetelného zdroja: LED; Servisná značka: Áno; Typ svetelného zdroja: LED; Hodnotový rebríček: Výkon; Záručná lehota: 5 rokov; Pomer svetla vyžarovaného nahor: 0; Svetelný tok: 1 584 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 137 lm/W; Index podania farieb (CRI): 70; Farba svetelného zdroja: 740 neutrálna biela; Typ optiky: -; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 154° - 31° x 54°; Typ optiky, exteriér: Stredné vyžarovanie 50; Účinná vystavená plocha: 0,1151 m²; Vstupné napätie: 220 až 240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Nárazový prúd: 12 A; Čas zapínania: 0,27 ms; Výkon: 11,6 W; Účinnosť (zlomok): 0.98; Zapojenie: Zástrčný konektor, 5-pólový; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 20; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II; Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim): Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime; Stmievateľné: Nie; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté); Riadiace rozhranie: -; Konštantný svetelný výkon: Nie; Maximálna úroveň stmievania: Nevzťahuje sa na zariadenie; Materiál telesa: Hliníkový odliatok; Materiál reflektora: -; Optický materiál: Polymetylmetakrylátové; Materiál optického krytu: Tvrdené sklo; Materiál upevnenia: Hliník; Farba telesa: Sivá; Montážne zariadenie: Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné; Tvar optického krytu: Ploché; Povrchová úprava optického krytu: Číra; Celková dĺžka: 482 mm; Celková šírka: 330 mm; Celková výška: 93 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 93 x 330 x 482 mm ; Krytie IP: IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK09 | 10 J; Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa: 0°; Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru: 0°; Typ optického krytu: Ploché sklo; Čistá hmotnosť: 4,750 kg; Značka horľavosti: -; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Špecifikácia fotobiologického rizika: 3,1 m; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Poznámky: *– Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018”: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10., * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránili jeho súčasti; Rozsah okolitých teplôt: –40 až +50 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Signify Circle; Trieda opravy: Trieda opráv B: predradník a svetelný zdroj tohto svietidla môže vymeniť servisný technik. Náhradné diely a dokumentácia sú k dispozícii po predĺženú dobu.; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 102 kg CO₂e; Pomer nepanenského materiálu produktu: 5,83 %; Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku: 50,9 %; GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Deklarovaná jednotka: Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Funkčná jednotka: Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO2 ekv./kWh); Zobraziť názov produktu: BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S; Úplné EOC (iba B2B): 871869698697400; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 98697400; Číslo materiálu (12NC): 910925864595; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8718696986974; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8718696986974; Kód radu produktov: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify