Le système d'éclairage doit être ClearWay gen2 ou, à défaut, il doit répondre aux critères suivants : le système d'éclairage doit comporter des luminaires à LED offrant une seule taille de boîtier en aluminium moulé sous pression pour toutes les versions de luminaires, quels que soient leurs flux lumineux. Le boîtier du luminaire ne doit comporter aucune ailette de refroidissement, assurant ainsi une surface supérieure lisse, moins sujette à l'usure et à la corrosion. Le système d'éclairage doit offrir un choix de plus de 40 distributions lumineuses différentes et permettre le réglage de l'inclinaison sans avoir besoin d'ouvrir le couvercle du luminaire. Le système d'éclairage doit également offrir une durée de vie de 100 000 heures à L90B10. De plus, il doit être doté d’un système d’identification basé sur QR code, assurant l’identification unique de chaque luminaire et permettant un accès facile et précis aux informations relatives à l’installation, à la maintenance et aux pièces de rechange. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Taux de défaillance du driver à 5 000 h: 0,5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L99; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L97; Code famille lampe: LED35 | LED module 3500 lm; Source lumineuse remplaçable: Oui; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Service Tag: Oui; Lighting Technology: LED; Échelle de valeur: Performance; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 3 080 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 143 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 70; Température de couleur: 740 blanc neutre; Type d'optique: -; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 154° - 31° x 54°; Type d'optique extérieur: Distribution semi-intensive 50; Surface projetée effective: 0,1151 m²; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 43 A; Temps d'appel: 0,26 ms; Puissance: 21,5 W; Facteur de puissance (fraction): 0.93; Connexion: Connecteur à poussoir 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 20; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Niveau de gradation maximal: Non applicable; Matériaux du boîtier: Fonte d’aluminium; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Méthacrylate (PMMA); Matériaux du cache optique/de la lentille: Verre trempé; Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Gris; Dispositif de montage: Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable; Forme du cache optique/de la lentille: Plat; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 482 mm; Largeur totale: 330 mm; Hauteur totale: 93 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 93 x 330 x 482 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK09 | 10 J; Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât: 0°; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: 0°; Type de cache optique/de lentille: Verre plat; Poids net: 4,750 kg; Essai au fil incandescent: -; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Classe risques photobiologiques: 3,1 m; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Remarques: *-Conformément au document d’orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n’existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10., * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants; Plage de température ambiante: -40 à +50 °C; Évaluation de la durabilité: Signify Circle; Catégorie de réparation: Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 102 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 5,83 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 50,9 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S; Full EOC: 871869698700100; Code de commande affiché (B2B uniquement): 910925864598; Code 12NC: 910925864598; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8718696987001; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8718696987001; Code de la famille de produits: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify