Das Beleuchtungssystem muss ClearWay gen2 sein oder alternativ die folgenden Kriterien erfüllen: Das Beleuchtungssystem muss über LED-basierte Leuchten verfügen, die für alle Versionen mit unterschiedlicher Lichtleistung die gleiche Größe des Aluminium-Druckgussgehäuses bieten. Das Leuchtengehäuse darf keine Kühlrippen aufweisen, wodurch eine glatte Oberseite gewährleistet wird, die weniger anfällig für Verschleiß und Korrosion ist. Das Beleuchtungssystem muss eine Auswahl von über 40 verschiedenen Lichtverteilungen bieten und eine Neigungsverstellung ermöglichen, ohne dass die Leuchtenabdeckung geöffnet werden muss. Das Beleuchtungssystem muss außerdem eine Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L90B10 bieten. Und es muss über ein QR-basiertes Identifizierungssystem verfügen, das jede Leuchte eindeutig identifizierbar macht und so ermöglicht, dass Informationen zu Installation, Wartung und Ersatzteilen einfach und genau abgerufen werden können. Lichtstromtoleranz: +/-7%; Anfängliche Farbsättigung: (0.38, 0.38) SDCM <5; Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%; Init. Farbwiedergabeindextoleranz: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.: 0.5 %; Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.: 5 %; Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.: L99; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L97; Lampenfamiliencode: LED18 | LED module 1800 lm; Lichtquelle austauschbar: Ja; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Typ des Lichtquellenmoduls: LED; Service Tag: Ja; Lampentyp: LED; Portfolio: Better; Garantiedauer: 5 Jahre; Nach oben gerichtete Lichtstromrate: 0; Lichtstrom: 1'566 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 135 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): 70; Farbe der Lichtquelle: 740 Neutralweiß; Optik: -; Ausstrahlungswinkel Leuchte: 160° - 42° x 54°; Optiktyp im Außenbereich: Mittlere Lichtverteilung 11; Effektive Projektionsfläche: 0.1151 m²; Eingangsspannung: 220 bis 240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; Einschaltstrom: 12 A; Einschaltzeit: 0.27 ms; Leistung: 11.6 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.98; Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbinder, 5-polig; Kabel: -; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 48; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Überspannungsschutz (allgemein/differenziell): Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus; Dimmbar: Nein; Betriebsgerät: Netzteil (Ein/Aus); Steuerungsschnittstelle: -; Konstanter Lichtstrom: Nein; Maximaler Dimmlevel: Nicht anwendbar; Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss; Reflektor-Material: -; Optisches Material: Polymethylmethacrylat; Material optische Abdeckung: Gehärtetes Glas; Befestigungsmaterial: Aluminium; Gehäusefarbe: Grau; Montagevorrichtung: Universalstück für Durchmesser 48–76 mm; Form optische Abdeckung: Flach; Ausführung optische Abdeckung: Klar; Gesamte Länge: 525 mm; Gesamte Breite: 330 mm; Gesamte Höhe: 110 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 110 x 330 x 525 mm ; Schutzart (IP): IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt; Schlagfestigkeit (IK): IK09 | 10 J; Standardaufneigung Aufsatzmontage: 0°; Standardaufneigung Ansatzmontage: 0°; Typ optische Abdeckung: Flachglas; Nettogewicht: 4.990 kg; Entflammbarkeitszeichen: -; CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: ENEC-Zeichen; Photobiologisches Risiko: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Photobiologische Risikospezifikation: 3.1 m; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Hinweise: * -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-Leuchten – Januar 2018": Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10., * Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen; Umgebungstemperaturbereich: -40 bis +50 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Signify Circle; GWP gesamt A1-A3 (CO2eq) in EPD: 102 kg CO₂e; Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien: 5.83 %; Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts: 50.9 %; GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh); Produktnamen anzeigen: BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S; Vollständiger EOC (nur B2B): 871869699629400; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 99629400; Material-Nummer (12NC): 910925865150; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8718696996294; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8718696996294; Produktfamiliencode: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify