El sistema de iluminación debe ser ClearWay gen2 o, alternativamente, debe cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe incorporar luminarias LED que ofrezcan un único tamaño de carcasa de aluminio fundido para todas sus versiones de luminaria según el flujo luminoso. La carcasa de la luminaria no debe tener aletas de refrigeración, garantizando así una superficie superior lisa, menos propensa al desgaste y la corrosión. El sistema de iluminación debe ofrecer más de 40 opciones de distribución de luz y permitir la regulación de inclinación sin necesidad de abrir la cubierta de la luminaria. El sistema de iluminación también debe ofrecer una vida útil de 100.000 horas a L90B10. Además, debe disponer de un sistema de identificación basado en códigos QR que permita que cada luminaria sea identificada de manera única, facilitando la referencia fácil y precisa de información sobre instalación, mantenimiento y repuestos. Tolerancia de flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Índice de fallos del driver 5.000 h: 0,5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L99; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L97; Código de familias de lámparas: LED69 | LED module 6900 lm; Fuente de luz sustituible: Sí; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Light source engine type: LED; Service tag: Sí; Lighting Technology: LED; Escalera de valor: Óptima; Período de garantía: 5 años; Ratio de potencia lumínica ascendente: 0; Flujo luminoso: 6.090 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 150 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): 70; Color de la fuente de luz: 740 blanco neutro; Tipo de óptica: -; Apertura de haz de luz de la luminaria: 160° - 42° x 54°; Tipo de óptica al aire libre: Distribución media 11; Área de proyección efectiva: 0,1151 m²; Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Corriente de arranque: 47 A; Tiempo de irrupción: 0,25 ms; Consumo de energía: 40,5 W; Factor de potencia (fracción): 0.98; Conexión: Conector push-in de 5 polos; Cable: -; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 10; Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Surge Protection (Common/Differential): Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación (On/Off); Interfaz de control: -; Flujo luminoso constante: No; Nivel máximo de atenuación: No aplicable; Material de la carcasa: Aluminio fundido; Material del reflector: -; Material óptico: Polimetileno metacrilato; Material del cierre óptico/lente: Vidrio templado; Fixation material: Aluminio; Color de la carcasa: Gris; Dispositivo de montaje: Universal para diámetro de 48 a 76 mm; Forma del cierre óptico/lente: Plano; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Longitud global: 525 mm; Anchura global: 330 mm; Altura global: 93 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 93 x 330 x 525 mm ; Código de protección de entrada: IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión; Índice de protección frente a choque mecánico: IK09 | 10 J; Post-top en ángulo de inclinación estándar: 0°; Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar: 0°; Tipo de cubierta óptica: Cristal plano; Peso neto: 6,130 kg; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Especificación de riesgo fotobiológico: 3,1 m; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Comentarios: *-Según el informe guía de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires” de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil media (B50) también representa el valor B10., * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes; Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Categoría de reparación: Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 102 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 5,83 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 50,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S; Full EOC: 871869699631700; Código de pedido mostrado (solo B2B): 99631700; Código 12NC: 910925865152; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8718696996317; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8718696996317; Código de gama de producto: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify