Osvětlovací systém musí být ClearWay gen2, nebo alternativně musí splňovat následující kritéria: Osvětlovací systém musí být vybaven LED svítidly, která nabízejí jednotnou velikost hliníkové lité skříně pro všechny varianty svítidel s různým světelným výkonem. Skříň svítidla nesmí mít žádná chladicí žebra, čímž je zajištěn hladký horní povrch, který je méně náchylný k opotřebení a korozi. Osvětlovací systém musí nabízet výběr z více než 40 typů světelných distribucí a umožňovat regulaci sklonu bez nutnosti otevírání krytu svítidla. Osvětlovací systém musí také zaručovat životnost 100 000 hodin při parametru L90B10. A musí být vybaven identifikačním systémem založeným na QR kódech, který umožňuje jednoznačnou identifikaci každého svítidla a tím umožňuje snadné a přesné získání informací o instalaci, údržbě a náhradních dílech. Tolerance světelného toku: +/-7%; Počáteční chromatičnost: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerance spotřeby energie: +/-10%; Poč. Tolerance indexu podání barev: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.: 0,5 %; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h: 5 %; Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 100 000 h: 10 %; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h: L98; Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h: L96; Kód řady svítidel: LED120 | LED module 12000 lm; Vyměnitelný světelný zdroj: Ano; Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka; Včetně předřadníku: Ano; Typ systému světelného zdroje: LED; Servisní štítek: Ano; Lighting Technology: LED; Hodnotový žebříček: Výkon; Záruční lhůta: 5 let; Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu: 0; Světelný tok: 10 200 lm; Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000 K; Měrný výkon (jmen.) (nom.): 142 lm/W; Index podání barev (CRI): 70; Barva světelného zdroje: 740 neutrální bílá; Typ optiky: -; Divergence světelného paprsku svítidla: 160° - 42° x 54°; Typ optiky, exteriéry: Střední vyzařování 11; Účinná vystavená plocha: 0,1151 m²; Vstupní napětí: 220 až 240 V; Frekvence sítě: 50 to 60 Hz; Náběhový proud: 47 A; Doba náběhového proudu: 0,25 ms; Spotřeba energie: 72 W; Účiník (zlomek): 0.99; Připojení: Pětipólový zasunovací konektor; Kabel: -; Počet produktů pro MCB (16A typ B): 10; Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída I; Přepěťová ochrana (společná/rozdílová): Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu; Stmívatelné: Ne; Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto); Rozhraní řízení: -; Stálý světelný tok: Ne; Maximální úroveň ztlumení: Není k dispozici; Materiál těla: Tlakově litý hliník; Materiál reflektoru: -; Materiál optiky: Polymetylmetakrylát (PMMA); Materiál optického krytu / čočky: Tvrzené sklo; Fixační materiál: Hliník; Barva těla: Šedá; Montážní přípravek: Univerzální pro průměr 48 až 76 mm; Tvar optického krytu / čočky: Rovný; Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý; Celková délka: 525 mm; Celková šířka: 330 mm; Celková výška: 110 mm; Rozměry (výška x šířka x hloubka): 110 x 330 x 525 mm ; Kód ochrany proti vniknutí: IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě; Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK09 | 10 J; Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku: 0°; Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem: 0°; Typ optického krytu: Ploché sklo; Celková hmotnost: 6,130 kg; Značka hořlavosti: -; Značka CE: Ano; Značka ENEC: Značka ENEC; Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Specifikace fotobiologického rizika: 3,1 m; Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano; Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C; Poznámky: *-Dle pokynů organizace Lighting Europe „Hodnocení výkonu svítidel založených na LED diodách – leden 2018“: statisticky neexistuje žádný relevantní rozdíl v udržování světelného toku mezi B50 a například B10. Hodnota střední doby použitelnosti (B50) proto představuje také hodnotu B10., * Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.; Rozsah okolní teploty: –40 až +50 °C; Hodnocení udržitelnosti: Signify Circle; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 102 kg CO₂e; Podíl recyklovaných materiálů v produktu: 5,83 %; Poměr recyklovatelného obsahu v hotovém výrobku: 50,9 %; Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) deklarovaná jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * doba životnosti (hod) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); Celkový GWP B6 (kg CO2 ekv.) funkční jednotka: Prosím vypočítejte pomocí vašeho lokálního energetického mixu: deklarovaný výkon jednotky (kW) * 1000 (lm) / světelný tok (lm) deklarované jednotky * 35 000 (hodin) * energetický mix (kg CO2 ekv/kWh); Display Name Product: BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S; Popis zobrazeného kódu objednávky (pouze DTN, B2B): BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S; Full EOC: 871869699632400; Zobrazený kód objednávky (pouze B2B): 99632400; Číslo materiálu (12NC): 910925865153; Číslování SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/sada/pouzdro: 8718696996324; Číslování SAP – balení v krabičce: 1; Pouzdro – EAN/UPC: 8718696996324; Kód produktové řady: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify