Valaistusjärjestelmän tulee olla ClearWay gen2 tai vaihtoehtoisesti täyttää seuraavat vaatimukset: järjestelmän tulee sisältää LED-pohjaisia valaisimia, joissa kaikissa valovirta-versioissa käytetään samaa alumiinista painevalettua kotelon kokoa. Valaisimen kotelossa ei saa olla jäähdytysripoja, jotta yläpinta on sileä ja siten vähemmän altis kulumiselle ja korroosiolle. Valaistusjärjestelmä tarjoaa yli 40 erilaista valonjakoa ja mahdollistaa kallistuksen säädön ilman, että valaisimen kantta tarvitsee avata. Valaistusjärjestelmän on myös tarjottava 100 000 tunnin käyttöikä L90B10-luokassa. Lisäksi järjestelmässä tulee olla QR-koodiin perustuva tunnistusratkaisu, joka tekee jokaisesta valaisimesta yksilöllisesti tunnistettavan ja mahdollistaa asennus-, huolto- ja varaosatietojen vaivattoman ja tarkan haun. Valovirran toleranssi: +/-7%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.38, 0.38) SDCM <5; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Alun Värintoistoindeksin toleranssi: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 10 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L100; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L100; Lamppuperheen koodi: LED25 | LED Module 2500 lm; Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Valonlähdemoduulin tyyppi: LED; Huoltotunniste: Kyllä; Lampun tyyppi: LED; Arvoasteikko: Tehokas; Takuuaika: 5 vuotta; Ylöspäin suuntautuvan valon suhde: 0; Valovirta: 2 088 lm; Värilämpötila (nim.): 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 134 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): 70; Valonlähteen väri: 740 Neutral white; Optiikan tyyppi: -; Valaisimen valokeila: 160° - 42° x 54°; Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi: Keskileveä valonjako 11; Tehokas heijastettu alue: 0,1151 m²; Tulojännite: 220–240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Alkuperäinen CLO-energiankulutus: 15.6 W; Keskimääräinen CLO-energiankulutus: 16 W; Vakiovalovirran tehonkulutus käyttöiän lopussa: 16.2 W; Kytkentävirtasysäys: 12 A; Kytkentäaika: 0,27 ms; Teho: 15,6 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.99; Liitäntä: 5-napainen pistoliitin; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 20; Suojausluokka IEC: Suojausluokka II; Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali): Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto); Himmennettävä: Ei; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off); Ohjauskäyttöliittymä: -; Jatkuva valontuotto: Kyllä; Enimmäishimmennystaso: 0 % (digitaalinen); Rungon materiaali: Painevalettu alumiini; Heijastimen materiaali: -; Optiikan materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Karkaistu lasi; Kiinnitysmateriaali: Alumiini; Kotelon väri: Harmaa; Asennuslaite: Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle; Optisen kuvun/linssin muoto: Litteä; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaispituus: 482 mm; Kokonaisleveys: 330 mm; Kokonaiskorkeus: 93 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 93 x 330 x 482 mm ; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK09 | 10 J; Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa: 0°; Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa: 0°; Optiikan suojan tyyppi: Tasolasi; Nettopaino: 5,750 kg; Tulenarkuusmerkintä: -; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC-merkintä; Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Fotobiologisen riskin tiedot: 3,1 m; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Huomautukset: * Lighting Europe ‑julkaisun ”Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” (”LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi – tammikuu 2018”) mukaan valovirran pysyvyydessä ei ole merkittävää eroa B50:n ja esimerkiksi B10:n välillä. Siksi hyötykättöiän mediaanin (B50) arvo edustaa myös B10-arvoa., * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.; Ympäristön lämpötila: -40...+50 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Signify Circle; Korjausluokka: Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.; Lämmityspotentiaali (GWP) yhteensä EPD:n vaiheissa A1–A3 (hiilidioksidiekvivalentteina): 102 kg CO₂e; Ei-ensiömateriaalin osuus tuotteessa: 5,83 %; Kierrätettävän materiaalin osuus valmiissa tuotteessa: 50,9 %; Kokonaislämmityspotentiaali (GWP) B6 (kg CO2eq), ilmoitettu yksikkö: Laske paikallisen energialähteen mukaan: teho (kW, ilmoitettu yksikkö) * Käyttöikä (h, ilmoitettu yksikkö) * energialähde (kg CO2 eq / kWh); Kokonaislämmityspotentiaali (GWP) B6 (kg CO2eq), toiminnallinen yksikkö: Laske paikallisen energialähteen mukaan: teho (kW, ilmoitettu yksikkö) * 1 000 (lm) / valovirta (lm, ilmoitettu yksikkö) * 35 000 (h) * energialähde (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S; EOC-koodi: 871869699704800; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910925865226; Tuotekoodi (12NC): 910925865226; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8718696997048; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8718696997048; Tuoteperheen koodi: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify