Il sistema di illuminazione deve essere ClearWay gen2 oppure, in alternativa, deve soddisfare i seguenti criteri: il sistema di illuminazione deve prevedere apparecchi a LED che offrano un'unica dimensione del corpo in alluminio pressofuso per tutte le versioni di apparecchi con diversi flussi luminosi. Il corpo dell'apparecchio di illuminazione non deve avere alette di raffreddamento, assicurando una superficie superiore liscia, meno soggetta a usura e corrosione. Il sistema di illuminazione deve offrire la possibilità di scegliere tra oltre 40 diverse distribuzioni di luce e consentire la regolazione dell'inclinazione senza dover aprire il coperchio dell'apparecchio di illuminazione. Il sistema di illuminazione deve inoltre offrire una durata di 100.000 ore a L90B10. Inoltre, deve essere dotato di un sistema di identificazione basato su codice QR che renda ciascun apparecchio di illuminazione univocamente identificabile, consentendo di reperire facilmente e accuratamente le informazioni relative all’installazione, alla manutenzione e ai pezzi di ricambio. Tolleranza al flusso luminoso: +/-7%; Cromaticità iniziale: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L100; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L100; Codice famiglia lampada: LED25 | LED Module 2500 lm; Sorgente luminosa sostituibile: Sì; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Tipo di motore sorgente luminosa: LED; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 0; Flusso luminoso: 2.088 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 134 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): 70; Colore sorgente luminosa: 740 bianco neutro; Tipo di ottica: -; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 160° - 42° x 54°; Tipo di ottica aree esterne: Distribuzione media DM11; Superficie di proiezione effettiva: 0,1151 m²; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Consumo energetico CLO iniziale: 15.6 W; Consumo energetico CLO medio: 16 W; Consumo energetico CLO finale: 16.2 W; Corrente di spunto: 12 A; Tempo di spunto: 0,27 ms; Consumo energetico: 15,6 W; Fattore di potenza (frazione): 0.99; Connessione: Connettore a pressione 5 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 20; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento II; Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off); Interfaccia di controllo: -; = Emissione luminosa costante: Sì; Livello massimo di attenuazione: 0% (digitale); Materiale del corpo: Alluminio pressofuso; Materiale del riflettore: -; Materiale ottico: Polimetilmetacrilato; Materiale copertura ottica/lenti: Vetro temprato; Materiale fissaggio: Alluminio; Colore alloggiamento: Grigio; Dispositivo di montaggio: Universale per diametro 48-60 mm regolabile; Forma copertura ottica/lenti: Piatta; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 482 mm; Larghezza complessiva: 330 mm; Altezza complessiva: 93 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 93 x 330 x 482 mm ; e una gestione termica: IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK09 | 10 J; Angolo standard di inclinazione testa palo: 0°; Angolo di inclinazione standard ingresso laterale: 0°; Tipo copertura ottica: Vetro piano; Peso netto: 5,750 kg; Marchio di infiammabilità: -; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Rischio fotobiologico: 3,1 m; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Remarks: *-Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcune differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto, il valore della vita utile mediana (B50) rappresenta anche il valore B10., * A temperature ambiente estreme, l'apparecchio per illuminazione potrebbe diminuire automaticamente l'emissione luminosa per proteggere i componenti; Intervallo temperatura ambiente: Da -40 a +50 °C; Rating di sostenibilità: Signify Circle; Classe di riparazione: Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 102 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 5,83 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 50,9 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S; Full EOC: 871869699704800; Descrizione codice locale: 99704800; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 99704800; Codice materiale (12NC): 910925865226; Codice locale: 99704800; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8718696997048; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8718696997048; Codice famiglia prodotto: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify