Belysningssystemet ska vara ClearWay gen2 eller, alternativt, uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet ska ha LED-baserade armaturer med en och samma aluminiumgjutna husstorlek för alla dess armaturversioner med olika ljusflöden. Armaturhuset ska sakna kylflänsar, vilket säkerställer en slät toppyta som är mindre utsatt för slitage och korrosion. Belysningssystemet måste erbjuda ett val av mer än 40 olika ljusfördelningar, och det måste möjliggöra lutningsreglering utan att armaturens lock behöver öppnas. Belysningssystemet ska även erbjuda en livslängd på 100 000 timmar vid L90B10. Dessutom ska det finnas ett QR-baserat identifieringssystem som gör varje armatur unikt identifierbar, vilket förenklar åtkomst till installations-, underhålls- och reservdelsinformation. Tolerans för ljusflöde: +/-7%; Initial kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM <5; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Init. Tolerans för färgåtergivningsindex: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 10 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L100; Lampfamiljskod: LED120 | LED module 12000 lm; Utbytbar ljuskälla: Ja; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Typ av ljuskälla: LED; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Uppåtriktat ljusflödesförhållande: 0; Ljusflöde: 9 775 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 142 lm/W; Färgåtergivningsindex: 70; Ljuskällans färg: 740 neutralvit; Armaturens ljusfördelning: 160° - 42° x 54°; Optiktyp utomhus: Medelstrålande ljusfördelning 11; Effektiv projicerad yta: 0,1151 m²; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Initial CLO-energiförbrukning: 69 W; Average CLO power consumption: 71 W; Slutlig CLO-energiförbrukning: 72 W; Ingående ström: 47 A; Ingåendetid: 0,25 ms; Effekt: 69 W; Effektfaktor (fraktion): 0.99; Anslutning: 5-polig tryckanslutning; Kabel: Kabel 15 m, utan stickkontakt; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 31; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II; Surge Protection (Common/Differential): Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av); Styrgränssnitt: -; Konstant ljusflöde: Ja; Max. dimringsnivå: 0 % (digital); Armaturhusets material: Pressgjuten aluminium; Material i reflektor: -; Material i optiken – LOV: Polymetylmetakrylat (PMMA); Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Härdat glas; Fixation material: Aluminium; Armaturhusets färg: Grå; Monteringsenhet: Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar; Optisk glaskupa/optikens form – LOV: Plan; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Klar; Total längd: 482 mm; Total bredd: 330 mm; Total höjd: 93 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 93 x 330 x 482 mm ; Kod för kapslingsklass: IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK09 | 10 J; Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0°; Standardvinkel för sidoingång: 0°; Typ av optisk kåpa: Planglas; Nettovikt: 7,390 kg; Säkerhetsmärkning, antändlighet: -; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Fotobiologisk riskspecifikation: 3,1 m; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Kommentarer: *– Enligt Lighting Europes vägledande dokument om utvärdering av prestanda i LED-baserade armaturer ”Evaluating performance of LED based luminaires” från januari 2018 finns det statistiskt sett ingen relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför representerar medianvärdet för nyttjandeperiod (B50) också B10-värdet., * Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna; Omgivningstemperatur: –40 till +50 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Reparationsklass: Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.; GWP totalt A1-A3 (CO2eq) i EPD: 102 kg CO₂e; Produkt med förstagångsmaterial ratio: 5,83 %; Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten: 50,9 %; GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet: Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet: Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); Display Name Product: BGP307 LED120/740 II DM11 C10; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): BGP307 LED120/740 II DM11 C10; Full EOC: 871869699885400; Beskrivning av lokal kod: 7727662; Orderkod som visas (endast B2B): 910925865409; Materialnummer (12NC): 910925865409; Lokal kod: 7727662; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8718696998854; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8718696998854; Produktfamiljskod: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify