El sistema de iluminación debe ser TownGuide Performer o, alternativamente, cumplir con los siguientes criterios: el sistema de iluminación debe incorporar luminarias LED con certificación ENEC, aptas para nuevas instalaciones o reemplazos 1:1 de luminarias post-top en entornos urbanos. Debe ofrecer una amplia gama de niveles de flujo luminoso, con un flujo del sistema comprendido entre 1200 y 12.000 lúmenes. Debe ser posible alcanzar una alta eficacia de hasta 124 lm/W. Está disponible una gama de 5 ópticas simétricas y asimétricas, incluida una óptica específica para uso residencial. También debe estar disponible como recambio al menos una rejilla opcional para iluminación molesta o retroiluminación (excepto para la óptica simétrica). También debe estar disponible una gama de temperaturas de color (730, 740 o 830) para el módulo LED. Se puede elegir entre 5 formas de difusor y 3 acabados del difusor: transparente, translúcido y esmerilado, para adecuarse a la aplicación específica. Debe estar disponible una versión específica para situaciones de 0 ULR. El sistema de iluminación debe contar con un sistema de identificación basado en QR que haga que cada luminaria se pueda identificar de manera única, y permita hacer referencia a la instalación, el mantenimiento y la información de piezas de repuesto de forma sencilla y precisa. Las luminarias deben estar protegidas contra el ingreso de polvo y agua según IP66, protegidas contra impactos según IK10, y deben contar con una espiga para conexión a mástil de 76, 60 o 48 mm. Las luminarias también deben ofrecer una vida útil mínima de 100.000 horas a L82. Y el sistema debe disponer de una amplia gama de opciones de regulación y control, como lineswitch, dynadim, CLO, Dali, hasta compatibilidad con Zhaga system ready Zd4i e Interact City para optimizar la eficiencia mediante iluminación inteligente que se desplegará en el futuro. La luminaria tiene un periodo de garantía de 5 años. Tolerancia de flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Índice de fallos del driver 5.000 h: 0,5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L97; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L93; Código de familias de lámparas: LED50 | LED module 5000 lm; Fuente de luz sustituible: Sí; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Light source engine type: LED; Service tag: Sí; Lighting Technology: LED; Escalera de valor: Óptima; Período de garantía: 5 años; Ratio de potencia lumínica ascendente: 3; Flujo luminoso: 3.750 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): 70; Color de la fuente de luz: 740 blanco neutro; Apertura de haz de luz de la luminaria: 50° x 70°; Tipo de óptica al aire libre: Distribución ancha; Área de proyección efectiva: 0,051 m²; Tensión de entrada: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Corriente de arranque: 45 A; Tiempo de irrupción: 0,285 ms; Consumo de energía: 34 W; Factor de potencia (fracción): 0.94; Conexión: Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos; Cable: -; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 10; Clase de protección IEC: Seguridad clase II; Surge Protection (Common/Differential): Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación regulable; Interfaz de control: -; Flujo luminoso constante: No; Nivel máximo de atenuación: No aplicable; Material de la carcasa: Aluminio; Material del reflector: -; Material óptico: Metacrilato; Material del cierre óptico/lente: Policarbonato; Fixation material: Acero; Color de la carcasa: Gris; Dispositivo de montaje: Post-top para diámetro de 62 mm; Forma del cierre óptico/lente: Cónico plano; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Longitud global: 570 mm; Anchura global: 570 mm; Altura global: 209 mm; Diámetro global: 570 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 209 x 570 x 570 mm ; Código de protección de entrada: IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión; Índice de protección frente a choque mecánico: IK10 | 20 J resistente al vandalismo; Post-top en ángulo de inclinación estándar: 0°; Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar: -; Tipo de cubierta óptica: Cierre/difusor de policarbonato transparente; Peso neto: 6,200 kg; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 138 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 6,77 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 37,7 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P; Full EOC: 871829190973600; Código de pedido mostrado (solo B2B): 90973600; Código 12NC: 910925866277; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8718291909736; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8718291909736; Código de gama de producto: BDP100 | TOWNGUIDE PERFORMER FLAT CONE; (c) Signify