Le système d’éclairage doit être TownGuide performer ou, alternativement, répondre aux critères suivants : le système d’éclairage doit comporter des luminaires à LED certifiés ENEC, adaptés à une nouvelle installation ou au remplacement 1:1 des luminaires en tête de mât en milieu urbain. Le système doit offrir une gamme étendue de flux lumineux, avec un flux système allant de 1200 à 12 000 lumens. Une efficacité élevée, jusqu'à 124 lm/W, doit être possible. Un choix de 5 optiques symétriques et asymétriques, dont une optique dédiée à un usage résidentiel, est disponible. Un louvre optionnel pour limiter la lumière gênante ou l’éclairage arrière (sauf pour l’optique symétrique) doit être disponible, aussi en version rétrofit. De plus, un choix de températures de couleur (730, 740 ou 830) pour le moteur d'éclairage doit être disponible. Un choix de 5 formes pour le diffuseur, disponible en trois finitions : clair, translucide et dépoli, peut être effectué pour s'adapter à l'application spécifique. Une version spécifique pour les situations à 0 ULR doit être disponible. Le système d'éclairage doit être doté d'un système d'identification par QR code permettant d'identifier chaque luminaire de manière unique, facilitant ainsi la consultation précise des informations relatives à l'installation, à la maintenance et aux pièces de rechange. Les luminaires doivent être protégés contre la pénétration à l’IP66, protégés contre les chocs à l’IK10, et doivent être équipés d’un embout pour une connexion de mât de 76, 60 ou 48 mm. Les luminaires devraient également avoir une longue durée de vie de 100 000 heures à L82 minimum. Et le système doit offrir un large choix d’options de gradation et de contrôle, telles que lineswitch, Dynadim, CLO, DALI, jusqu’à la compatibilité Zhaga-D4i prête pour Interact City, afin d’optimiser l’efficacité grâce à l’éclairage intelligent déployé ultérieurement. Le luminaire a une période de garantie de 5 ans. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Taux de défaillance du driver à 5 000 h: 0,5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L97; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L93; Code famille lampe: LED50 | LED module 5000 lm; Source lumineuse remplaçable: Oui; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Service Tag: Oui; Type de lampe: LED; Valeur ajoutée: Performance; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 3; Flux lumineux: 3 750 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 110 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 70; Température de couleur: 740 blanc neutre; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 50° x 70°; Type d'optique extérieur: Distribution extensive; Surface projetée effective: 0,051 m²; Tension d'entrée: 220-240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 45 A; Temps d'appel: 0,285 ms; Puissance: 34 W; Facteur de puissance (fraction): 0.94; Connexion: Bornier de raccordement à vis 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 10; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d'alimentation régulant; Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Niveau de gradation maximal: Non applicable; Matériaux du boîtier: Aluminium; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Acrylate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier; Couleur du boîtier: Gris; Dispositif de montage: Top de mât pour diamètre 62 mm; Forme du cache optique/de la lentille: Plat conique; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 570 mm; Largeur totale: 570 mm; Hauteur totale: 209 mm; Diamètre total: 570 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 209 x 570 x 570 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK10 | 20 J résistance au vandalisme; Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: 0°; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: -; Type de cache optique/de lentille: Vasque/cache en polycarbonate clair; Poids net: 6,200 kg; Essai au fil incandescent: -; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: -40 à +35 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 138 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 6,77 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 37,7 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P; Code EOC: 871829190973600; Code de commande affiché (B2B uniquement): 90973600; Code 12NC: 910925866277; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8718291909736; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8718291909736; Code famille de produits: BDP100 | TOWNGUIDE PERFORMER FLAT CONE; (c) Signify