Il sistema di illuminazione deve essere TownGuide performer oppure, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri: il sistema di illuminazione deve includere apparecchi a LED certificati ENEC, adatti per nuove installazioni o per sostituzioni 1:1 di apparecchi a testa palo nell’ambiente urbano. Deve offrire un'ampia gamma di livelli di flusso luminoso, con un flusso di sistema compreso tra 1200 e 12.000 lumen. Deve essere possibile raggiungere un'elevata efficacia luminosa, fino a 124 lm/W. Sono disponibili cinque ottiche simmetriche e asimmetriche, inclusa un'ottica dedicata all'uso residenziale. Un paraluce opzionale per luce intrusiva o retroilluminazione (eccetto per l’ottica simmetrica) deve essere disponibile, anche come retrofit. Inoltre, deve essere disponibile una scelta di temperature di colore (730, 740 o 830) per il motore di illuminazione. È possibile scegliere tra 5 forme della ciotola, disponibili in 3 finiture: trasparente, traslucida e smerigliata, per adattarsi all'applicazione specifica. Deve essere disponibile una versione specifica per situazioni con ULR pari a 0. Il sistema di illuminazione deve essere dotato di un sistema di identificazione basato su QR che consenta l'identificazione univoca di ogni apparecchio, facilitando la consultazione delle informazioni relative all'installazione, alla manutenzione e ai ricambi in modo semplice e accurato. I corpi illuminanti devono essere protetti contro l'ingresso di agenti esterni secondo lo standard IP66, protetti contro gli urti secondo lo standard IK10 e devono avere un innesto per palo da 76, 60 o 48 mm. I corpi illuminanti dovrebbero inoltre garantire una lunga durata di 100.000 ore a L82 minimo. E il sistema deve offrire un'ampia scelta di opzioni di regolazione e controllo, come lineswitch, dynadim, CLO, DALI, fino alla compatibilità con Zhaga-D4i pronta per Interact City, per ottimizzare l’efficienza grazie all'illuminazione intelligente che sarà implementata in futuro. L'apparecchio per illuminazione ha una garanzia di 5 anni. Tolleranza al flusso luminoso: +/-7%; Cromaticità iniziale: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Frequenza di guasto driver a 5.000 h: 0,5 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L97; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L93; Codice famiglia lampada: LED50 | LED module 5000 lm; Sorgente luminosa sostituibile: Sì; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Tipo di motore sorgente luminosa: LED; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 3; Flusso luminoso: 3.750 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 110 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): 70; Colore sorgente luminosa: 740 bianco neutro; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 50° x 70°; Tipo di ottica aree esterne: Distribuzione ampia DW; Superficie di proiezione effettiva: 0,051 m²; Tensione in ingresso: 220-240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Corrente di spunto: 45 A; Tempo di spunto: 0,285 ms; Consumo energetico: 34 W; Fattore di potenza (frazione): 0.94; Connessione: Morsettiera con connettori a vite 5 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 10; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento II; Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione con regolazione; Interfaccia di controllo: -; = Emissione luminosa costante: No; Livello massimo di attenuazione: Non applicabile; Materiale del corpo: Alluminio; Materiale del riflettore: -; Materiale ottico: Acrilato; Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato; Materiale fissaggio: Acciaio; Colore alloggiamento: Grigio; Dispositivo di montaggio: Testa palo per diametro 62 mm; Forma copertura ottica/lenti: Conica piatta; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 570 mm; Larghezza complessiva: 570 mm; Altezza complessiva: 209 mm; Diametro complessivo: 570 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 209 x 570 x 570 mm ; e una gestione termica: IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici; Angolo standard di inclinazione testa palo: 0°; Angolo di inclinazione standard ingresso laterale: -; Tipo copertura ottica: Coppa in policarbonato PCC; Peso netto: 6,200 kg; Marchio di infiammabilità: -; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Intervallo temperatura ambiente: Da -40 a +35 °C; Rating di sostenibilità: Unclassified; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 138 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 6,77 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 37,7 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P; Full EOC: 871829190973600; Descrizione codice locale: 90973600; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 90973600; Codice materiale (12NC): 910925866277; Codice locale: 90973600; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8718291909736; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8718291909736; Codice famiglia prodotto: BDP100 | TOWNGUIDE PERFORMER FLAT CONE; (c) Signify