Belysningssystemet må være TownGuide performer eller, alternativt, oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet må ha ENEC-sertifiserte LED-baserte mastetopparmaturer, egnet for ny installasjon eller 1:1 ettermontering/utskifting av mastetopparmaturer i urbane miljøer. Belysningssystemet bør tilby et bredt spekter av lumenverdier, med en systemfluks fra 1200 opptil 12 000 lumen. En høy virkningsgrad på opptil 124 Lm/W må være mulig. Et utvalg av 5 symmetriske og asymmetriske optikker er tilgjengelig, inkludert en dedikert optikk for boligbruk. En valgfri louvre for forstyrrende lys eller bakgrunnsbelysning (unntatt for symmetrisk optikk) må være tilgjengelig, også som ettermontering. Det må også være mulig å velge mellom fargetemperaturer (730, 740 eller 830) for lysmotoren. Det kan velges mellom 5 kuppelformer og 3 kuppelutførelser – klar, gjennomskinnelig og frostet – for den aktuelle applikasjonen. En spesifikk versjon for 0 ULR-forhold skal være tilgjengelig. Belysningssystemet må ha et QR-basert identifikasjonssystem som gjør hver armatur unikt identifiserbar, slik at informasjon om installasjon, vedlikehold og reservedeler enkelt og nøyaktig kan refereres til. Armaturene må være beskyttet mot inntrengning til IP66, støtbeskyttet til IK10, og ha en stuss for masttilkobling på enten 76, 60 eller 48 mm. Armaturene bør også ha en lang levetid på 100 000 timer ved minimum L82. Og systemet skal tilby et bredt utvalg av dimme- og kontrollmuligheter, som linjebryter, Dynadim, CLO, DALI, helt opp til Zhaga-systemklar Zd4i-kompatibilitet med Interact City for å optimalisere effektiviteten ved fremtidig implementering av intelligent belysning. Armaturen skal ha en garantiperiode på 5 år. Lysstrømstoleranse: +/-7%; Innledende kromatisitet: (0.43, 0.40) SDCM <5; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Andel driversvikt ved 5000 timer: 0,5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 10 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L96; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L91; Lampefamiliekode: LED70 | LED module 7000 lm; Lyskilden kan byttes ut: Ja; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Light source engine type: LED; Service Tag: Ja; Lighting Technology: LED; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Oppover lyseffektforhold: 3; Lysytelse: 5 250 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 94 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80; Lyskildefarge: 830 varmhvit; Lysstrålespredning fra armatur: 50° x 70°; Utendørs optikktype: Bredstrålet; Effektivt prosjektert område: 0,051 m²; Inngangsspenning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 45 A; Innløpstid: 0,285 ms; Effektforbruk: 56 W; Effektfaktor (brøk): 0.97; Tilkobling: Skruterminal, 5-pols; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 10; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II; Surge Protection (Common/Differential): Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus; Kan dimmes: Nei; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet, regulering; Kontrollgrensesnitt: -; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant; Innfatningsmateriale: Aluminium; Reflektormateriale: -; Optisk materiale: Akrylat; Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat; Fixation material: Stål; Innfatningsfarge: Grå; Monteringsanordning: Stolpetopp for diameter 62 mm; Optisk deksel/linseform: Konisk flat; Optisk deksel/linsefinish: Klar; Total lengde: 570 mm; Total bredde: 570 mm; Total høyde: 209 mm; Total diameter: 570 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 209 x 570 x 570 mm ; Ingress beskyttelseskode: IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK10 | 20 J sikret mot hærverk; Standardvinkel på stolpetoppen: 0°; Standardvinkel sidemontering: -; Type optisk deksel: Kule/deksel av polykarbonat, klar; Nettovekt: 6,480 kg; Brennbarhetsmerke: -; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; For omgivelsestemperaturer mellom: –40 til +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 138 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 6,77 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 37,7 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P; Full EOC: 871829190986600; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910925866289; Materialenummer (12NC): 910925866289; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8718291909866; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8718291909866; Produktseriekode: BDP100 | TOWNGUIDE PERFORMER FLAT CONE; (c) Signify