Osvetľovací systém musí byť typu TownGuide Performer alebo, alternatívne, musí spĺňať nasledujúce kritériá: Osvetľovací systém musí obsahovať LED svietidlá s ENEC certifikáciou, vhodné na novú inštaláciu alebo 1:1 výmenu svietidiel montovaných na vrchole stĺpov v mestskom prostredí. Mal by ponúkať široký rozsah svetelného toku, so systémovým svetelným tokom v rozmedzí od 1200 do 12 000 lúmenov. Musí byť možná vysoká účinnosť až 124 Lm/W. Je k dispozícii výber z 5 symetrických a asymetrických optík vrátane optiky určenej pre rezidenčné použitie. Voliteľná mriežka pre obmedzenie rušivého alebo zadného svetla (okrem symetrickej optiky) musí byť dostupná, aj ako dodatočná montáž. Taktiež musí byť k dispozícii výber farebných teplôt (730, 740 alebo 830) pre svetelný modul. Na výber je 5 tvarov misy v 3 povrchových úpravách: číra, priesvitná a matná, ktoré možno zvoliť podľa konkrétnej aplikácie. Pre situácie s 0 ULR musí byť k dispozícii špecifická verzia. Osvetľovací systém musí mať identifikačný systém založený na QR, vďaka ktorému je každé svietidlo jedinečne identifikovateľné, a tým umožňuje jednoduché a presné odkazovanie na informácie o inštalácii, údržbe a náhradných dieloch. Svietidlá musia byť chránené proti vniknutiu prachu a vody podľa IP66, odolné voči nárazu podľa IK10 a musia mať montážny adaptér na pripojenie k stožiaru s priemerom 76, 60 alebo 48 mm. Svietidlá by mali dosahovať minimálnu životnosť 100 000 hodín pri L82. Systém musí poskytovať široký výber možností stmievania a ovládania, ako sú lineswitch, dynadim, CLO, DALI, až po Zhaga-ready systém s kompatibilitou Zd4i s Interact City, s cieľom optimalizovať účinnosť prostredníctvom inteligentného osvetlenia nasadeného v budúcnosti. Na svietidlo sa vzťahuje 5-ročná záručná lehota. Tolerancia svetelného toku: +/-7%; Počiatočná chromatickosť: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerancia spotreby: +/-10%; Odchýlka poč. indexu podania farieb: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Poruchovosť napájača pri 5 000 h: 0,5 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 5 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L98; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L95; Kód radu svetelného zdroja: LED40 | LED module 4000 lm; Vymeniteľný svetelný zdroj: Áno; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Typ systému svetelného zdroja: LED; Servisná značka: Áno; Typ svetelného zdroja: LED; Hodnotový rebríček: Výkon; Záručná lehota: 5 rokov; Pomer svetla vyžarovaného nahor: 3; Svetelný tok: 3 320 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 121 lm/W; Index podania farieb (CRI): 70; Farba svetelného zdroja: 740 neutrálna biela; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 75°; Typ optiky, exteriér: Symetrické vyžarovanie; Účinná vystavená plocha: 0,095 m²; Vstupné napätie: 220-240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Nárazový prúd: 45 A; Čas zapínania: 0,285 ms; Výkon: 27,5 W; Účinnosť (zlomok): 0.92; Zapojenie: Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 10; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II; Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim): Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime; Stmievateľné: Nie; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájacia jednotka, regulačná; Riadiace rozhranie: -; Konštantný svetelný výkon: Nie; Maximálna úroveň stmievania: Nevzťahuje sa na zariadenie; Materiál telesa: Hliník; Materiál reflektora: -; Optický materiál: Akrylátové; Materiál optického krytu: Polykarbonát; Materiál upevnenia: Oceľ; Farba telesa: Sivá; Montážne zariadenie: Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm; Tvar optického krytu: Oblúkovitý, ploché; Povrchová úprava optického krytu: Číra; Celková dĺžka: 570 mm; Celková šírka: 570 mm; Celková výška: 293 mm; Celkový priemer: 570 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 293 x 570 x 570 mm ; Krytie IP: IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu; Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa: 0°; Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru: -; Typ optického krytu: Polykarbonátová optika/kryt, číre; Čistá hmotnosť: 6,730 kg; Značka horľavosti: -; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Rozsah okolitých teplôt: –40 až +35 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Zobraziť názov produktu: BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P; Úplné EOC (iba B2B): 871869934534100; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 34534100; Číslo materiálu (12NC): 910925866304; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8718699345341; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8718699345341; Kód radu produktov: BDP101 | TOWNGUIDE PERFORMER BOWL; (c) Signify