System oświetleniowy musi być typu TownGuide Performer lub, alternatywnie, spełniać następujące kryteria: system oświetleniowy musi zawierać oprawy oświetleniowe LED z certyfikatem ENEC, odpowiednie do nowych instalacji lub wymiany 1:1 opraw oświetleniowych montowanych na słupach w środowisku miejskim. System powinien oferować szeroki zakres strumienia świetlnego, ze strumieniem świetlnym systemu od 1 200 do 12 000 lumenów. Musi być możliwa wysoka skuteczność do 124 Lm/W. Dostępny jest wybór 5 rodzajów optyki symetrycznej i asymetrycznej, w tym dedykowana optyka do zastosowań mieszkaniowych. Opcjonalny raster do ograniczenia olśnienia lub światła wstecznego (z wyjątkiem optyki symetrycznej) musi być dostępny, także jako element modernizacyjny. Ponadto moduł świetlny musi umożliwiać wybór temperatury barwowej (730, 740 lub 830). Można wybrać jeden z 5 kształtów klosza oraz 3 wykończenia: przezroczyste, półprzezroczyste i matowe, aby dopasować je do konkretnego zastosowania. Musi być dostępna dedykowana wersja do zastosowań z zerowym ULR. System oświetleniowy musi być wyposażony w system identyfikacji oparty na kodzie QR, który umożliwia jednoznaczną identyfikację każdej oprawy oświetleniowej, umożliwiając tym samym łatwe i dokładne odnalezienie informacji na temat instalacji, konserwacji i części zamiennych. Oprawy muszą mieć stopień ochrony IP66, odporność na uderzenia IK10 oraz wyposażenie w trzpień montażowy (spigot) do masztu o średnicy 76, 60 lub 48 mm. Oprawy powinny również charakteryzować się długą żywotnością – minimum 100 000 godzin przy parametrze L82. System musi zapewniać szeroki wybór opcji ściemniania i sterowania, takich jak lineswitch, dynadim, CLO, DALI, aż po kompatybilność z systemem Zhaga Zd4i oraz Interact City, umożliwiając optymalizację efektywności dzięki przyszłościowym, inteligentnym rozwiązaniom oświetleniowym. Oprawa jest objęta pięcioletnią gwarancją. Tolerancja strumienia świetlnego: +/-7%; Początkowa chromatyczność: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Początkowy Tolerancja wskaźnika oddawania barw: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Wskaźnik awaryjności sterownika przy 5000 h: 0,5 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 5 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 10 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L99; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h: L97; Kod rodziny lamp: LED15 | LED module 1500 lm; Wymienne źródło światła: Tak; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; W zestawie sterownik: Tak; Typ silnika źródła światła: LED; Service Tag: Tak; Lighting Technology: LED; Tier: Wydajność; Okres gwarancji: 5 lat; Sprawność świetlna w górę: 3; Strumień Świetlny: 1 110 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 101 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70; Barwa źródła światła: 740 neutralna biel; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 39° x 96°; Typ optyki zewnętrznej: Rozsył szeroki na potrzeby oświetlania osiedli mieszkaniowych; Efektywny obszar projekcji: 0,093 m²; Napięcie wejściowe: 220-240 V; Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz; Prąd rozruchowy: 45 A; Czas rozruchu: 0,29 ms; Moc: 11 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.89; Połączenie: Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 26; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II; Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa): Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz z regulacją; Interfejs sterownika: -; Stały strumień świetlny: Nie; Maksymalny poziom przyciemnienia: Nie dotyczy; Materiał Korpusu: Aluminium; Materiał reflektora: -; Materiał optyki: Akrylowe; Materiał klosza/soczewki: poliwęglan; Materiał mocowania: Stal; Kolor Korpusu: Szary; Urządzenie montażowe: Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm; Kształt klosza/soczewki: Szerokie; Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste; Całkowita długość: 570 mm; Całkowita szerokość: 570 mm; Całkowita wysokość: 458 mm; Całkowita średnica: 570 mm; Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 458 x 570 x 570 mm ; Kod stopnia ochrony: IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK10 | 20 J odporne na wandali; Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie: 0°; Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku: -; Typ klosza: Klosz/oprawa poliwęglanowa matowa; Waga netto: 7,060 kg; Oznaczenie palności: -; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Zakres temperatury otoczenia: Od –40°C do +35°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Unclassified; Display Name Product: BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P; Full EOC: 871951405905400; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 05905400; Numer materiału (12NC): 910925866472; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8719514059054; Numerator - Packs per outer box: 1; EAN/UPC – Opakowanie: 8719514059054; Rodzina produktów: BDP103 | TOWNGUIDE PERFORMER CLASSIC T; (c) Signify