Sistemul de iluminat trebuie să fie Philips FlexBlend încastrat sau, alternativ, trebuie să fie egal cu următoarele criterii: Sistemul de lumină trebuie să fie certificat ENEC. Trebuie să vină cu o garanție de producător de 5 ani. Sistemul de iluminat ar trebui să ofere și o durată de viață de 50.000 de ore @L85. Corpul de iluminat ar trebui să fie, de asemenea, conform cu normele de birou, având UGR<19 și eficacitatea sistemului de până la 140 lm/W. Trebuie să includă o selecție de balasturi fără pâlpâire, precum Pornit/Oprit, sistem de comandă DALI și conectivitate wireless integrată. Atunci când este ales cu un sistem conectat, corpul de iluminat trebuie să aibă senzori integrați care pot fi actualizați și/sau balasturi wireless pentru colectarea datelor, ocupare, reglarea luminii naturale și indicații de orientare. În plus, iluminatul de urgență opțional trebuie să fie disponibil. Corpurile de iluminat trebuie să aibă, de asemenea, conectori rapidi sau conectori Wieland pentru a asigura o instalare rapidă. LED-urile trebuie să aibă un CRI ridicat de 90 și un SDCM scăzut de <3. Caracteristicile suplimentare ale sistemului de iluminat necesar trebuie să includă o temperatură de funcționare de +10 până la +40ºC, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 ºC și o rată de defectare a echipamentului de control de <5% la o durată medie de viață utilă de 50.000 de ore. Carcasa trebuie sa fie robustă și fabricată din oțel, iar culoarea trebuie sa fie albă (RAL 9003), trebuie să existe posibilitatea de a alege sistemul optic - Opal, MLO și PCS și trebuie să fie fabricat din material policarbonat. În plus, produsul trebuie să fie reciclabil și să aibă o declarație EPD de la producător. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.38, 0.37) SDCM ≤3; Toleranță consum de energie: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Rată de defectare balast la 5.000 h: 0,01 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L80; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L60; Sursă de lumină înlocuibilă: Nu; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Lighting Technology: LED; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 4.200 lm; Roșu saturat (R9): >50; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 93 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >90; Unghi de distribuție sursă de lumină: 120 °; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 940; Tip de sistem optic: Fascicul luminos larg; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 81° x 85°; Indice unificat de orbire CEN: 19; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Consum inițial de energie CLO: - W W; Consum mediu de energie CLO: - W W; Curent de pornire: 22 A; Timp pornire: 0,282 ms; Putere: 45 W; Factor de putere (fracție): 0.9; Conexiune: Conector push-in cu eliberare a tragerii; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 24; Adecvat pentru comutare aleatorie: Da; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Deformare armonică totală: 20 %; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit); Interfață de comandă: -; Flux luminos constant: Nu; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: 1%; Material carcasă: Oțel; Material reflector: Policarbonat; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: Oțel inoxidabil; Culoare carcasă: Alb; Finisaj capac optic/finisaj: Sistem optic cu micro-lentile; Lungime totală: 1.197 mm; Lățime totală: 147 mm; Înălțime totală: 86 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 86 x 147 x 1197 mm ; Compatibilitate accesoriu cu tavanul sau instalarea pe tavan: Visible profile ceiling version; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard; Greutate netă: 3,060 kg; Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Valoare pâlpâire (PstLM): 1; Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4; Interval temperatură ambientală: De la +10 până la +40 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații C, balastul poate fi înlocuit de un tehnician de service. Este necesară o atenție deosebită în timpul dezasamblării și reasamblării și pot fi necesare unelte specifice. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă de timp.; Display Name Product: RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO; Full EOC: 871951410279800; Cod de comandă afișat (doar B2B): 10279800; Număr material (12NC): 910925867017; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8719514102798; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8719514102798; Cod familie de produse: RC340B | FLEXBLEND RECESSED, module 600; (c) Signify