Het verlichtingssysteem moet Philips FlexBlend voor opbouwmontage zijn of een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Er moet keuze zijn uit lichtopbrengsten van 2600 lm tot 5200 lm. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. De armatuur moet ook voldoen aan de kantoornormen, met een UGR < 19 en een systeemrendement tot 140 lm/W. Het verlichtingssysteem moet bovendien een levensduur bieden van 50.000 uur bij L85. Het moet een optie bevatten voor knippervrije drivers, zoals aan/uit, DALI-bediening en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten ook snelle connectors hebben voor snelle installatie. De LED's moeten een hoge CRI van 90 en een lage SDCM van < 3 hebben. Het vereiste verlichtingssysteem heeft de volgende aanvullende eigenschappen: een bedrijfstemperatuur van +10 ºC tot +40 ºC, een geïntegreerde driver, een prestatie-omgevingstemperatuur (Tq) van +25 ºC en een uitvalpercentage van de VSA van 5% bij een gemiddelde nuttige levensduur van 50.000 uur. De behuizing moet robuust en van staal zijn en de kleur moet wit (RAL 9003), zwart of zilver zijn. Er moet keuze zijn uit optieken — Opal, MLO en PCS — gemaakt van polycarbonaat. Daarnaast moet het product een EPD-verklaring hebben van de fabrikant. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L75; Lichtbron vervangbaar: Nee; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 3.500 lm; Verzadigd rood (R9): >50; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 140 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >90; Bundelhoek lichtbron: 120 graden; Kleur lichtbron: 940 neutraalwit; Optiektype: Brede bundel; Bundelspreiding armatuur: 84°; Unified Glare Rating CEN: 19; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanvankelijk energiegebruik CLO: - W; Average CLO power consumption: - W; Aanloopstroom: 25,1 A; Aanlooptijd: 0,214 ms; Energieverbruik: 25 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Insteekconnector, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 15; Geschikt voor willekeurige schakeling: Ja (gerelateerd aan gedetecteerde aanwezigheid/beweging en de hoeveelheid daglicht); IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Totale harmonische vervorming: 20 %; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI-interface; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™; Maximaal dimniveau: 1%; Materiaal behuizing: Staal; Reflectormateriaal: Polycarbonaat; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: Roestvast staal; Kleur behuizing: Zilver; Afwerking optische lichtkap/lens: Met structuur; Totale lengte: 1.470 mm; Totale breedte: 200 mm; Totale hoogte: 73 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 73 x 200 x 1470 mm ; Beschermingsklasse: IP 20 | Bescherming tegen vingers; IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard; Nettogewicht: 4,700 kg; Gloeidraadtest: Temperatuur 850 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-plusmarkering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 1; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4; Bereik omgevingstemperatuur: +10 tot +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.; Display Name Product: SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 SI; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 SI; Full EOC: 871951410362700; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514103627; Materiaalnummer (12NC): 910925867101; Lokale code: 8719514103627; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514103627; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8719514103627; Code productfamilie: SM340C | FLEXBLEND STAND-ALONE; (c) Signify