Le système d'éclairage doit être monté sur Philips FlexBlend Surface ou, alternativement, il doit répondre aux critères suivants : Le système d'éclairage doit être certifié ENEC. Il doit y avoir un choix de flux lumineux entre 2 600 lm et 5 200 lm. Il devrait être accompagné d’une garantie constructeur de 5 ans. Le luminaire doit également être conforme aux normes de l'éclairage de bureau, avec un UGR de<19 et une efficacité système jusqu'à 140 lm/W. Le système d’éclairage devrait également offrir une durée de vie de 50 000 heures à L85. Il doit inclure un choix de conducteurs sans clignotement tels que On/Off, le contrôle DALI et une connectivité sans fil intégrée. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent également disposer de connecteurs rapides pour assurer une installation rapide. Les LED doivent avoir un IRC élevé de 90 et un SDCM faible de<3. Les caractéristiques supplémentaires du système d'éclairage requis comprennent une température de fonctionnement de +10 à +40 °C, un pilote intégré, une température ambiante de fonctionnement (Tq) de +25 °C, un taux de défaillance de l'appareillage de commande de 5 % à une durée de vie utile médiane de 50 000 heures. Le boîtier doit être robuste et en acier, et la couleur doit être blanche (RAL 9003), noire ou argentée ; il doit y avoir un choix d'optiques : Opal, MLO et PCS, fabriqués en polycarbonate. De plus, le produit doit disposer d'une déclaration EPD du fabricant. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L75; Source lumineuse remplaçable: Non; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Type de lampe: LED; Valeur ajoutée: Performance; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 3.500 lm; Rouge saturé (R9): >50; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 140 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >90; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 120 degré(s); Température de couleur: 940 blanc neutre; Type d'optique: Faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 84°; Taux d’éblouissement unifié: 19; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Consommation électrique CLO initiale: - W; Consommation électrique CLO moyenne: - W; Courant d’appel: 25,1 A; Temps d'appel: 0,214 ms; Puissance: 25 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur à poussoir 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 15; Convient pour la commutation aléatoire: Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour); Classe de protection IEC: Classe électrique I; Distorsion harmonique totale: 20 %; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe; Interface de commande: DALI; Flux lumineux constant: Non; Type d'DALI: DALI-2™ avec données étendues : Parties 251/252/253; Niveau de gradation maximal: 1%; Matériaux du boîtier: Acier; Matériaux du réflecteur: Polycarbonate; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier inoxydable; Couleur du boîtier: Noir; Finition du cache optique/de la lentille: Texturé; Longueur totale: 1.470 mm; Largeur totale: 200 mm; Hauteur totale: 73 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 73 x 200 x 1470 mm ; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK02 | 0,2 J standard; Poids net: 4,700 kg; Secours central: Oui; Éclairage de secours: Éclairage de secours central à courant continu; Essai au fil incandescent: Température 850 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marque ENEC plus; Risque photobiologique: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Effet stroboscopique: 0,4; Plage de température ambiante: +10 à +40 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation C : le pilote de ce luminaire est remplaçable par un technicien de maintenance. Précautions particulières lors du démontage et du remontage ; outils spéciaux éventuellement nécessaires. Pièces et documentation disponibles pendant une période déterminée.; Display Name Product: SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 BK; Code EOC: 871951410363400; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8719514103634; Code 12NC: 910925867102; Code de commande local: 8719514103634; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8719514103634; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8719514103634; Code famille de produits: SM340C | FLEXBLEND STAND-ALONE; (c) Signify