L'impianto di illuminazione deve essere Philips FlexBlend Surface-mounted oppure, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri: L'impianto di illuminazione deve essere certificato ENEC. Deve essere possibile scegliere tra pacchetti di lumen compresi tra 2600lm e 5200lm. Deve essere fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. L'apparecchio per illuminazione deve inoltre essere conforme alle norme per uffici, con un UGR<19 e un'efficacia del sistema fino a 140 lm/W. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre offrire una durata di 50.000 ore @L85. Dovrebbe includere una scelta di driver privi di sfarfallio come On/Off, controllo DALI e connettività wireless integrata. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Gli apparecchi per illuminazione devono altresì essere dotati di connettori rapidi per garantire una rapida installazione. I LED devono avere un CRI elevato di 90 e un SDCM basso di <3. Ulteriori caratteristiche del sistema di illuminazione richiesto includono una temperatura di esercizio compresa tra +10 e +40 ºC, un driver integrato, una temperatura ambiente di prestazione (Tq) di +25 ºC, un tasso di guasto alimentatore del 5% con una vita utile mediana di 50.000 ore. Il corpo deve essere robusto e realizzato in acciaio e il colore deve essere bianco (RAL 9003), nero o argento; deve essere possibile scegliere le ottiche: Opale, MLO e PCS e realizzate in policarbonato. Inoltre, il prodotto deve essere dotato di una dichiarazione EPD del produttore. Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%; Cromaticità iniziale: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L85; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L75; Sorgente luminosa sostituibile: No; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Flusso luminoso: 3.500 lm; Rosso saturo (R9): >50; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 101 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): >90; Angolo del fascio della sorgente luminosa: 120 °; Colore sorgente luminosa: 940 bianco neutro; Tipo di ottica: Fascio largo; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 82° x 85°; Fattore di abbagliamento UGR CEN: 19; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Consumo energetico CLO iniziale: - W; Consumo energetico CLO medio: - W; Corrente di spunto: 25,1 A; Tempo di spunto: 0,214 ms; Consumo energetico: 34,5 W; Fattore di potenza (frazione): 0.9; Connessione: Connettore a pressione 5 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 15; Adatto per la commutazione casuale: Sì (relativo ai sensori per il rilevamento di presenza/movimento/luce naturale); Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Distorsione armonica totale: 20 %; Dimmerabile: Sì; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale; Interfaccia di controllo: DALI; = Emissione luminosa costante: No; Tipo DALI: DALI-2™ con estensione dati: Parti 251/252/253; Livello massimo di attenuazione: 1%; Materiale del corpo: Acciaio; Materiale del riflettore: Policarbonato; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Polimetilmetacrilato; Materiale fissaggio: Acciaio inox; Colore alloggiamento: Nero; Finitura copertura ottica/lenti: Testurizzata; Lunghezza complessiva: 1.470 mm; Larghezza complessiva: 200 mm; Altezza complessiva: 73 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 73 x 200 x 1470 mm ; e una gestione termica: IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK02 | 0,2 J standard; Peso netto: 4,700 kg; Emergenza centralizzata: Sì; Illuminazione di emergenza: Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua; Test filo incandescente: Temperatura 650 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC plus; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Valore di tremolio (PstLM): 1; Effetto stroboscopico: 0,4; Intervallo temperatura ambiente: Da +10 a +40° C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe C, il driver di questo apparecchio può essere sostituito dall'assistenza. Durante lo smontaggio e il rimontaggio è necessaria particolare attenzione e potrebbero essere necessari utensili specifici. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo determinato.; Display Name Product: SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 BK; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 BK; Full EOC: 871951410371900; Descrizione codice locale: 10371900; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 10371900; Codice materiale (12NC): 910925867110; Codice locale: 10371900; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8719514103719; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8719514103719; Codice famiglia prodotto: SM340C | FLEXBLEND STAND-ALONE; (c) Signify