Belysningssystemet ska vara Philips FlexBlend utanpåliggande eller uppfylla följande kriterier: belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Det ska finnas ett urval av ljusflöden mellan 2 600 lm och 5 200 lm att välja mellan. Det bör komma med en 5-årig tillverkargaranti. Armaturen ska även uppfylla kontorstandarden, ha UGR<19 och systemeffektivitet upp till 140 lm/W. Belysningssystem bör även ha en livslängd på 50 000 timmar @L85. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna måste också ha snabbkontakter för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, ett inbyggt drivdon, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset bör vara robust och tillverkat av stål, färgen ska vara vit (RAL 9003), svart eller silver. Det måste finnas ett urval av optik – Opal, MLO och PCS och materialet ska vara polykarbonat. Produkten måste även ha en miljövarudeklaration från tillverkaren. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM <3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L85; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L75; Utbytbar ljuskälla: Nej; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 4 200 lm; Mättad röd (R9): >50; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 138 lm/W; Färgåtergivningsindex: >90; Ljuskällans spridningsvinkel: 120 °; Ljuskällans färg: 940 neutralvit; Optiktyp: Bredstrålande spridningsvinkel; Armaturens ljusfördelning: 84°; Enhetlig bländmärkning: 19; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Initial CLO-energiförbrukning: - W; Average CLO power consumption: - W; Ingående ström: 25,1 A; Ingåendetid: 0,214 ms; Effekt: 30,5 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: 5-polig tryckanslutning; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 15; Lämplig för slumpmässig brytning: Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll); Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Total harmonisk distorsion: 20 %; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning; Styrgränssnitt: DALI; Konstant ljusflöde: Nej; DALI-typ: DALI-2™ med utökad data: Delar 251, 252 och 253; Max. dimringsnivå: 1%; Armaturhusets material: Stål; Material i reflektor: Polykarbonat; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: Rostfritt stål; Armaturhusets färg: Vit; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Strukturerad; Total längd: 1 200 mm; Total bredd: 200 mm; Total höjd: 73 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 73 x 200 x 1200 mm ; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard; Nettovikt: 3,900 kg; Central nödbelysning: Ja; Nödbelysning: DC-driven central nödbelysning; Glödtrådstest: Temperatur 850 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC plus-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Flimmervärde (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 0,4; Omgivningstemperatur: +10 till +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; Display Name Product: SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH; Full EOC: 871951410396200; Beskrivning av lokal kod: 7018624; Orderkod som visas (endast B2B): 910925867135; Materialnummer (12NC): 910925867135; Lokal kod: 7018624; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8719514103962; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8719514103962; Produktfamiljskod: SM340C | FLEXBLEND STAND-ALONE; (c) Signify