Het verlichtingssysteem moet Philips FlexBlend voor pendelmontage zijn of een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Er moet keuze zijn uit lichtopbrengsten van 2600 lm tot 5200 lm. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. De armatuur moet ook voldoen aan de kantoornormen, met een UGR < 19 en een systeemrendement tot 140 lm/W. Het verlichtingssysteem moet bovendien een levensduur bieden van 50.000 uur bij L85. Het moet een optie bevatten voor knippervrije drivers, zoals aan/uit, DALI-bediening en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten ook snelle connectors hebben voor snelle installatie. De LED's moeten een hoge CRI van 90 en een lage SDCM van < 3 hebben. Het vereiste verlichtingssysteem heeft de volgende aanvullende eigenschappen: een bedrijfstemperatuur van +10 ºC tot +40 ºC, een geïntegreerde driver, een prestatie-omgevingstemperatuur (Tq) van +25 ºC en een uitvalpercentage van de VSA van 5% bij een gemiddelde nuttige levensduur van 50.000 uur. De behuizing moet robuust en van staal zijn en de kleur moet wit (RAL 9003), zwart of zilver zijn. Er moet keuze zijn uit optieken — Opal, MLO en PCS — gemaakt van polycarbonaat. Daarnaast moet het product een EPD-verklaring hebben van de fabrikant. Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Ingangsspanning: - V; Line Frequency: - Hz; IEC beschermingsklasse: -; Totale hoogte: 70 mm; Materiaal: Polycarbonaat; Beschermingsklasse: -; IK-classificatie: -; Accessoirekleur: Wit; Hoek: -; Nettogewicht: 0,400 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: SP340Z CPESS ACL WH; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): SP340Z CPESS ACL WH; Full EOC: 871951410607900; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514106079; Materiaalnummer (12NC): 910925867348; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514106079; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8719514106079; Code productfamilie: SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES; (c) Signify