Valaistusjärjestelmän on oltava Philips FlexBlend (ripustettava) tai vaihtoehtoisesti sen on täytettävä seuraavat kriteerit: Valaistusjärjestelmän on oltava ENEC-sertifioitu. Valittavana on oltava 2 600–5 200 lm:n valovirta. Sillä tulee olla valmistajan myöntämä viiden vuoden takuu. Valaisimen tulee myös olla toimistoyhteensopiva (UGR<19) ja järjestelmän tehokkuuden on oltava jopa 140 lm/W. Valaistusjärjestelmän tulisi myös tarjota 50 000 tunnin käyttöikä @L85. Järjestelmän tulee tukea liitäntälaitetta, joka ei aiheuta valon välkyntää, kuten On/Off-, DALI- tai integroitu langaton ohjaus. Lisäksi turvavalaistus on oltava saatavilla lisävarusteena. Valaisimissa on myös oltava pikaliittimet nopean asennuksen varmistamiseksi. LEDien värintoistoindeksin on oltava 90 ja värivastaavuuden keskihajonnan (SDCM) enimmillään <3. Muita valaistusjärjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia ovat käyttölämpötila +10...+40 °C, sisäänrakennettu liitäntälaite, suorituskyvyn varmistava ympäristön lämpötila (Tq) +25 °C ja ohjauslaitteen vikaantumisaste 5 % keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana. Vankan rungon on oltava terästä, rungon värin on oltava valkoinen (RAL 9003), hopea tai musta, optiikan on oltava opaali, MLO (mikroprismaoptiikka, UGR<19, IP20) tai PCS (polykarbonaattioptiikka UGR<19, IP54/20 (ilman sensoreita/turvavalo-ominaisuutta)), ja materiaalin on oltava polykarbonaattia. Lisäksi tuotteella on oltava valmistajan ympäristöseloste (EPD). Huoltotunniste: Kyllä; Arvoasteikko: Tehokas; Tulojännite: - V; Viivatiheys: - Hz; Suojausluokka IEC: -; Kokonaispituus: 1 500 mm; Materiaali: Ruostumaton teräs; Suojausluokan koodi: -; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: -; Lisävarusteen väri: Silver; Kulma: -; Nettopaino: 0,350 kg; CE-merkintä: Kyllä; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Display Name Product: SP340Z SMTE-5 L1500 SI; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): SP340Z SMTE-5 L1500 SI; EOC-koodi: 871951410617800; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910925867358; Tuotekoodi (12NC): 910925867358; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8719514106178; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8719514106178; Tuoteperheen koodi: SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES; (c) Signify