Belysningssystemet ska vara Philips FlexBlend nedpendlad eller uppfylla följande kriterier: belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Det ska finnas ett urval av ljusflöden mellan 2 600 lm och 5 200 lm att välja mellan. Det bör komma med en 5-årig tillverkargaranti. Armaturen ska även uppfylla kontorstandarden, ha UGR<19 och systemeffektivitet upp till 140 lm/W. Belysningssystem bör även ha en livslängd på 50 000 timmar @L85. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna ska också ha snabbkontakter för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, ett inbyggt drivdon, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på 5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset bör vara robust och tillverkat av stål, färgen ska vara vit (RAL 9003), svart eller silver. Det måste finnas ett urval av optik – Opal, MLO och PCS och materialet ska vara polykarbonat. Produkten måste även ha en miljövarudeklaration från tillverkaren. Service tag: Ja; Värdetrappa: Prestanda; Ingångsspänning: - V; Line Frequency: - Hz; Skyddsklass IEC: -; Total höjd: 70 mm; Material: Polykarbonat; Kod för kapslingsklass: -; Skyddskod för mekanisk påverkan: -; Tillbehörsfärg: Vit; Vinkel: -; Nettovikt: 0,250 kg; CE-märkning: Ja; EU RoHS-kompatibel: Ja; Display Name Product: SP340Z EP ACL WH; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): SP340Z EP ACL WH; Full EOC: 871951410697000; Orderkod som visas (endast B2B): 910925867439; Materialnummer (12NC): 910925867439; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8719514106970; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8719514106970; Produktfamiljskod: SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES; (c) Signify