Il sistema di illuminazione deve essere Philips FlexBlend sospeso o, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri: Il sistema di illuminazione deve essere certificato ENEC. Deve essere possibile scegliere tra pacchetti di lumen compresi tra 2600lm e 5200lm. Deve essere fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. L'apparecchio per illuminazione deve inoltre essere conforme alle norme per uffici, con un UGR<19 e un'efficacia del sistema fino a 140 lm/W. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre offrire una durata di 50.000 ore @L85. Dovrebbe includere una scelta di driver privi di sfarfallio come On/Off, controllo DALI e connettività wireless integrata. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Gli apparecchi per illuminazione devono altresì essere dotati di connettori rapidi per garantire una rapida installazione. I LED devono avere un CRI elevato di 90 e un SDCM basso di <3. Ulteriori caratteristiche del sistema di illuminazione richiesto includono una temperatura di esercizio compresa tra +10 e +40 ºC, un driver integrato, una temperatura ambiente di prestazione (Tq) di +25 ºC, un tasso di guasto alimentatore del 5% con una vita utile mediana di 50.000 ore. Il corpo deve essere robusto e realizzato in acciaio e il colore deve essere bianco (RAL 9003), nero o argento; deve essere possibile scegliere le ottiche: Opale, MLO e PCS e realizzate in policarbonato. Inoltre, il prodotto deve essere dotato di una dichiarazione EPD del produttore. Service tag: Sì; Tier: Performance; Tensione in ingresso: - V; Frequenza di linea: - Hz; Classe di protezione IEC: -; Altezza complessiva: 70 mm; Materiale: Policarbonato; e una gestione termica: -; Codice di protezione dagli impatti meccanici: -; Colore accessori: Bianco; Angolo: -; Peso netto: 0,300 kg; Marchio CE: Sì; Conformità a RoHS EU: Sì; Display Name Product: SP340Z EP U4 WH; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): SP340Z EP U4 WH; Full EOC: 871951410703800; Descrizione codice locale: 10703800; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 10703800; Codice materiale (12NC): 910925867445; Codice locale: 10703800; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8719514107038; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8719514107038; Codice famiglia prodotto: SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES; (c) Signify