Belysningssystemet må være hengende Philips FlexBlend eller oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet må være ENEC-sertifisert. Det må finnes et utvalg av lumenpakker på mellom 2600 lm til 5200 lm. Den bør komme med 5 års produsentgaranti. Armaturen må også overholde kontorstandarder med UGR<19 og systemeffektivitet på opptil 140 lm/W. Lyssystemet skal også tilby en levetid på 50 000 timer @L85. Den bør inkludere et utvalg av flimmerfrie drivere som On/Off, DALI-kontroll og integrert trådløs tilkobling. I tillegg skal valgfri nødbelysning være tilgjengelig. Armaturene må også ha hurtigkoblinger for å sikre rask montering. LED-lysene må ha en høy CRI på 90 og en lav SDCM på <3. Andre egenskaper ved det påkrevde belysningssystemet inkluderer en driftstemperatur på +10 til +40 ºC, en innebygd driver, en omgivelsestemperatur (Tq) på +25 ºC, en feilrate for forkoblingsutstyret på 5 % ved en median brukstid på 50 000 timer. Innfatningen skal være robust og laget av stål, og fargen skal være hvit (RAL 9003), svart eller sølv. Det må finnes et utvalg av optikk: opal, MLO og PCS eller polykarbonatmateriale. I tillegg må produktet ha en EPD-erklæring fra produsenten. Service Tag: Ja; Verditrapp: Effekt; Inngangsspenning: - V; Line Frequency: - Hz; IEC-beskyttelsesklasse: -; Total høyde: 70 mm; Materialer: Polykarbonat; Ingress beskyttelseskode: -; Mekanisk støtbeskyttelseskode: -; Tilbehørsfarge: Hvit; Vinkel: -; Nettovekt: 0,300 kg; CE-merke: Ja; I samsvar med EU RoHS: Ja; Display Name Product: SP340Z EP U4 WH; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): SP340Z EP U4 WH; Full EOC: 871951410703800; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910925867445; Materialenummer (12NC): 910925867445; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8719514107038; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8719514107038; Produktseriekode: SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES; (c) Signify