El sistema de iluminación debe ser Pacific LED gen5 de Signify o, en su defecto, debe cumplir con los siguientes IRCterios: debe estar certificado por ENEC. Debe incluir una garantía del fabricante de cinco (5) años. Los LED deben tener un ICR alto de 80 y una SDCM baja de <3. El sistema de iluminación debe proporcionar una amplia gama de formas de haz: vía estrecha-alta, ancha y muy ancha, así como dos temperaturas de color de luz: 3000K y 4000K. El sistema de iluminación debe contar con luminarios impermeables con clasificación IP66, con protección de alto impacto IK08. Se caracterizarán por una gran robustez y resistencia a numerosas sustancias químicas. Debería ofrecer una alta eficiencia de 160 lm/W y proporcionar una vida útil del luminario de 100,000 horas a L80. Junto a una variedad de paquetes lumínicos (con hasta 15,000 lm). Los luminarios deben ofrecer una instalación sin problemas, con cableado pasante opcional y una variedad de opciones de conexión. También debe incluir un control DALI opcional e iluminación de emergencia. Se proporcionará una opción de conectividad avanzada y preparación para la conexión a sistemas de control de iluminación y aplicaciones de software como el sistema escalable Interact Pro. Estas opciones garantizarán una solución de iluminación de “ajuste perfecto”, hecha a medida para la aplicación. Tolerancia del flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolerancia del consumo de energía: +/-11%; SDCM: SDCM≤3; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L95; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L90; Fuente de luz reemplazable: Sí; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Especificación; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 2.300 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 160 lm/W; Índice de producción de color (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo óptico: Haz de luz ancho; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 93° x 93°; Clasificación de brillo unificada CEN: 19; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 23,1 A; Tiempo de irrupción: 0,221 ms; Consumo de energía: 14,4 W; Factor de potencia (fracción): 0.95; Conexión: Conector con enchufe de 5 polos; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 22; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Distorsión armónica total: 20 %; Regulable: Sí; Controlador/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación con interfaz DALI; Interfaz de control: DALI; Salida lumínica constante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Material de la carcasa: Policarbonato; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: Acero; Color de la carcasa: Blanco; Acabado de cubierta/lente óptico: Transparente; Longitud total: 686 mm; Ancho total: 96 mm; Altura total: 68 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 68 x 96 x 686 mm ; Código de protección de ingreso: IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK08 | 5 J protección contra vandalismo; Peso neto: 1,580 kg; Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 850 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies fácilmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC Plus; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Especificación de riesgo fotobiológico: 0 m; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor del efecto estroboscópico (SVM): 0,4; Rango de temperatura ambiente: -25 a +45 °C; Clasificación de sostenibilidad: Signify Circle; Clase de reparación: Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo prolongado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 14,7 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 21,1 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 43,2 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700; Full EOC: 871951410958200; Código de orden mostrado (solo B2B): 910925867703; N.° de material (12NC): 910925867703; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8719514109582; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8719514109582; Código de la línea de productos: WT490C | Pacific LED gen5; (c) Signify