Il sistema d'illuminazione dev'essere Pacific LED gen5 di Signify o, in alternativa, deve corrispondere ai seguenti criteri: dev'essere certificato ENEC. Verrà con una garanzia del produttore di 5 anni. I LED devono avere un CRI alto di 80 e un SDCM basso di <3. Il sistema d'illuminazione deve prevedere un'ampia gamma di forme del fascio: rack stretto-alto, ampio e molto ampio, nonché due temperature di colore della luce: 3.000 K e 4.000 K. Il sistema d'illuminazione dovrebbe essere dotato di apparecchi impermeabili classificati IP66, con un'elevata protezione dagli urti di IK08. Devono essere caratterizzati da elevata robustezza e resistenza a numerose sostanze chimiche. Dovrebbe offrire un'elevata efficienza di 160 lm/W e fornire una durata dell'apparecchio di 100.000 ore a L80. Accanto a una varietà di pacchetti lumen (fino a 15000 lm). Gli apparecchi devono offrire un'installazione senza problemi, con cablaggio passante opzionale e una gamma di opzioni di connessione. Dovrebbe anche includere un controllo DALI opzionale e un'illuminazione di emergenza. Dev'essere fornita un'opzione di connettività avanzata e predisposizione per la connessione ai sistemi di controllo dell'illuminazione e alle applicazioni software come il sistema scalabile Interact Pro. Queste scelte garantiranno una soluzione d'illuminazione "perfetta", fatta su misura per l'applicazione. Tolleranza al flusso luminoso: +/-7%; Cromaticità iniziale: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolleranza consumo energetico: +/-11%; SDCM: SDCM≤3; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L90; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L80; Sorgente luminosa sostituibile: Sì; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Tier: Specifiche tecniche; Periodo di garanzia: 5 anni; Flusso luminoso: 8.000 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 146 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): >80; Colore sorgente luminosa: 840 bianco neutro; Tipo di ottica: Fascio largo; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 93° x 93°; Fattore di abbagliamento UGR CEN: 22; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Corrente di spunto: 19 A; Tempo di spunto: 0,28 ms; Consumo energetico: 55 W; Fattore di potenza (frazione): 0.98; Connessione: Connettore a pressione 5 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 24; Adatto per la commutazione casuale: No; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Distorsione armonica totale: 20 %; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off); Interfaccia di controllo: -; = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Policarbonato; Materiale del riflettore: -; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato; Materiale fissaggio: Acciaio; Colore alloggiamento: Bianco; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 1.248 mm; Larghezza complessiva: 96 mm; Altezza complessiva: 68 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 68 x 96 x 1248 mm ; e una gestione termica: IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici; Peso netto: 2,690 kg; Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica): 3 ore; Emergenza centralizzata: No; Illuminazione di emergenza: Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro; Metodo di prova della funzione di emergenza: Autotest automatico pre-programmato; Modalità di funzionamento dell'illuminazione di emergenza: Mantenuto; Test filo incandescente: Temperatura 850 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici facilmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC plus; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Rischio fotobiologico: 0 m; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Valore di tremolio (PstLM): 1; Effetto stroboscopico: 0,4; Intervallo temperatura ambiente: Da 0 a +30 °C; Rating di sostenibilità: Signify Circle; Classe di riparazione: Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 33,9 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 22,4 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 36,4 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1200; Full EOC: 871951410978000; Descrizione codice locale: 10978000; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 10978000; Codice materiale (12NC): 910925867723; Codice locale: 10978000; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8719514109780; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8719514109780; Codice famiglia prodotto: WT490C | Pacific LED gen5; (c) Signify