System oświetleniowy musi być ClearWay gen2 lub, alternatywnie, spełniać następujące kryteria: system oświetleniowy musi posiadać oprawy bazujące na diodach LED, które oferują jedną wielkość odlewanej ciśnieniowo obudowy aluminiowej dla wszystkich wersji opraw oświetleniowych o różnych strumieniach świetlnych. Obudowa oprawy oświetleniowej nie może mieć żadnych żeber chłodzących, co zapewnia gładką powierzchnię górną, mniej podatną na zużycie i korozję. System oświetleniowy musi umożliwiać wybór spośród ponad 40 różnych rozsyłów światła oraz oferować regulację nachylenia bez konieczności otwierania pokrywy oprawy. System oświetleniowy musi również zapewniać żywotność wynoszącą 100 000 godzin przy L90B10. Ponadto system musi posiadać system identyfikacji oparty na kodzie QR, który pozwala na jednoznaczną identyfikację każdej oprawy, ułatwiając instalację, konserwację oraz szybkie i precyzyjne uzyskanie informacji o częściach zamiennych. Tolerancja strumienia świetlnego: +/-7%; Początkowa chromatyczność: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Początkowy Tolerancja wskaźnika oddawania barw: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 5 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 10 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L99; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h: L97; Kod rodziny lamp: LED45 | LED Module 4500 lm; Wymienne źródło światła: Tak; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; W zestawie sterownik: Tak; Typ silnika źródła światła: LED; Service Tag: Tak; Lighting Technology: LED; Tier: Wydajność; Okres gwarancji: 5 lat; Sprawność świetlna w górę: 0; Strumień Świetlny: 3 780 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 137 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70; Barwa źródła światła: 740 neutralna biel; Typ optyki: -; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: -; Typ optyki zewnętrznej: Bardzo szeroki rozsył 10; Efektywny obszar projekcji: 0,1151 m²; Napięcie wejściowe: 220 do 240 V; Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz; Prąd rozruchowy: 43 A; Czas rozruchu: 0,26 ms; Moc: 27,5 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.95; Połączenie: Szybkozłączka 5-biegunowa; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 10; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II; Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa): Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz z regulacją; Interfejs sterownika: Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego); Stały strumień świetlny: Nie; Maksymalny poziom przyciemnienia: Nie dotyczy; Połączenia: InterAct Ready; Materiał Korpusu: Odlew aluminiowy; Materiał reflektora: -; Materiał optyki: polimetakrylan metylu; Materiał klosza/soczewki: Szyba hartowana; Materiał mocowania: Aluminium; Kolor Korpusu: Szary; Urządzenie montażowe: Uniwersalne do średnicy 48 do 76 mm; Kształt klosza/soczewki: Płaskie; Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste; Całkowita długość: 525 mm; Całkowita szerokość: 330 mm; Całkowita wysokość: 93 mm; Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 93 x 330 x 525 mm ; Kod stopnia ochrony: IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK09 | 10 J; Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie: 0°; Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku: 0°; Typ klosza: Szyba płaska; Waga netto: 6,540 kg; Oznaczenie palności: -; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; Ryzyko fotobiologiczne: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego: 3,1 m; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Uwagi: * W przypadku ekstremalnie wysokiej temperatury otoczenia oprawa oświetleniowa może być automatycznie ściemniona w celu ochrony podzespołów; Zakres temperatury otoczenia: Od –40°C do +50°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Signify Circle; Klasa naprawy: Klasa naprawy B — zasilacz i źródło światła tej oprawy oświetleniowej mogą zostać wymienione przez serwisanta Części i dokumentacja będą dostępne przez dłuższy okres czasu.; Całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego A1-A3 (ekwiwalent CO2) w EPD: 102 kg CO₂e; Współczynnik materiału wtórnego produktu: 5,83 %; Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie: 50,9 %; Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka deklarowana: Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miksu energetycznego: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO2eq / kWh); Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka funkcjonalna: Proszę obliczyć według lokalnej wartości miksu energetycznego: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BGP307 LED45-4S/740 II DX10 D11 48/76S; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): BGP307 LED45-4S/740 II DX10 D11 48/76S; Full EOC: 871951411996300; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 11996300; Numer materiału (12NC): 910925867801; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8719514119963; Numerator - Packs per outer box: 1; EAN/UPC – Opakowanie: 8719514119963; Rodzina produktów: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify